Température de process-10 °C...70 °C (14 °F...158 °F) Diamètre 29 mm (1.14") : 0 °C...50 °C (32 °F...122 °F)
Gamme de mesure de pression100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Distance de mesure max.200 m H2O (656 ft H2O)
Pièces en contact avec le produitDiamètre 22 mm et 42 mm : joint, 316L, céramique Diamètre 29 mm : joint, PPS, polyoléfine, céramique Câble prolongateur : PE, PUR, FEP
Cellule de mesure100 mbar...20 bar (1.5 psi...300 psi)
Température de process-10°C...+70°C (+14°F...+158°F)
Gamme de mesure de pression200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi)
Pression process / Limite surpress. max.10 bar (145 psi)
Distance de mesure max.200 m H2O (656 ft H2O)
Pièces en contact avec le produit316L
Matériau de la membrane de processMetal
Cellule de mesure200 mbar...2 bar (3 psi...29 psi)
Mesure de niveau hydrostatique
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits personnalisée, basée sur les paramètres de votre application.
Que ce soit dans l'eau ou dans un autre liquide, les capteurs de niveau hydrostatique mesurent dans de nombreuses applications de différentes industries, comme l'agroalimentaire, l'eau potable/les eaux usées. Les transmetteurs de pression Deltapilot et Waterpilot pour la mesure de niveau hydrostatique sont la solution idéale dans les cuves ou puits, en montage immergé ou à l'extérieur d'une cuve. Venez découvrir notre vaste gamme d'appareils de mesure de niveau hydrostatique en cliquant sur le bouton ci-dessous.
La cellule métallique Contite a été développée spécialement pour la mesure de niveau hydrostatique. Avec sa protection de l'électronique et de la cellule, la cellule Contite est une solution convaincante dans le cas d'humidité et de condensation sévères. L'élément de mesure est hermétiquement étanche entre la membrane de process et la membrane de mesure. Les appareils de niveau hydrostatique sont également disponibles avec des cellules céramiques capacitives sèches (sans huile), qui sont utilisées typiquement dans les industries de process et de l'environnement.
Mesure de niveau hydrostatique : principe de mesure
Cellule Contite : la cellule de mesure est entièrement protégée entre la membrane de process et la membrane arrière. Elle est également totalement insensible à la condensation et aux gaz agressifs.
Cellule céramique Ceraphire : la cellule céramique est une cellule sèche, c'est-à-dire que la pression agit directement sur la robuste membrane céramique et la déforme. Une variation de capacité dépendant de la pression est mesurée aux électrodes du substrat céramique et de la membrane de mesure.
Avantages
Sécurité de l'installation maximale grâce à une cellule Contite unique, étanche aux condensats
La cellule Contite offre une reproductibilité et une stabilité à long terme excellentes, même après des chocs thermiques
La cellule céramique a une très bonne résistance chimique et une stabilité mécanique élevée grâce à une céramique ultrapure à 99,9 %
Membrane céramique robuste avec détection de rupture intégrée - également adaptée aux applications sous vide
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .