Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitPMC51
NomCapteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMC51
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitPMC71
NomCapteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMC71
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitPMP51
NomCapteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP51
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitPMP55
NomCapteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP55
A propos de la mesure de la pression absolue et relative
La mesure continue de la pression absolue et relative ou les détecteurs de pression permettent une mesure sûre dans les liquides et gaz dans un grand nombre d'applications. Les capteurs Cerabar et les détecteurs Ceraphant surveillent avec fiabilité le niveau dans les applications agroalimentaires. Ces appareils disposent de nombreux agréments hygiéniques. La fiabilité de la mesure est également garantie dans l'industrie de process avec des certificats SIL et de protection contre les explosions. Venez découvir notre vaste gamme d'appareils Cerabar et Ceraphant en cliquant sur le bouton ci-dessous.
La mesure de la pression absolue et relative avec cellule céramique ou silicium ou séparateur est parfaitement adaptée à un grand nombre d'applications dans l'industrie de process et l'industrie hygiénique. Avec 2 technologies de capteurs (céramique et métallique), Endress+Hauser propose une gamme de transmetteurs de pression avec quick setup ou plug & play, qui simplifient la mise en service, réduisent les coûts et permettent un gain de temps - qu'il s'agisse d'un détecteur de pression et d'un transmetteur de pression.
Principe de mesure de la pression
Mesure de pression absolue et relative : Principe de mesure
Cellule métallique silicium : La pression de process déforme la membrane métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semi-conducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.
Détecteur de pression : Le détecteur de pression ouvre ou ferme un contact PNP électrique lorsqu'une pression définie a été atteinte. De plus, une sortie 4 à 20mA est disponible.
Avantages
Cellule métallique silicium : Pour des pressions jusqu'à 700 bar (10,500 psi), petits raccords process affleurants, résistance à la surpression garantie et effets thermiques réduits
Séparateur : Grand choix de matériaux et de raccords process, températures de process de -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)
Détecteur de pression : Contrôle du bon fonctionnement et informations sur site par LED et affichage numérique, configuration et visualisation également possibles via PC, boîtier inox et plaque signalétique gravée au laser
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .