Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de pression différentielle

Mesure de niveau continue, de débit et de pression différentielle

Mesure de la pression différentielle pour mesurer le niveau, le volume ou la masse dans les liquides : transmetteur Deltabar
8 Produits
Filtrer X icon

Mesure de pression différentielle

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos de la mesure de pression différentielle

Les transmetteurs de pression différentielle avec cellules métalliques (avec ou sans séparateurs) sont principalement utilisés dans l'industrie de process. Le Deltabar permet la mesure de niveau continue dans les liquides ainsi que la mesure du débit volumique ou massique à l'aide d'organes déprimogènes. Le transmetteur de pression différentielle permet également de surveiller les filtres. Venez découvir notre vaste gamme d'appareils Deltabar en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Outre les transmetteurs compacts et avec séparateur pour la mesure de pression différentielle, niveau, débit dp, il existe une version électronique du Deltabar qui combine deux capteurs et un transmetteur. Dans les applications de niveau, le capteur haute pression (HP) mesure la pression hydrostatique et le ciel gazeux. Le capteur basse pression (LP) mesure la pression de tête. Le niveau ou la pression différentielle est calculé dans le transmetteur à l'aide de ces deux valeurs numériques.

Mesure de pression différentielle : Principe de mesure

Cellule métallique silicium : La pression de process déforme la membrane métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semi-conducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.

Séparateur : La pression de fonctionnement agit sur la membrane du séparateur et est transmise à la membrane du capteur par un liquide de remplissage.

Organes déprimogènes : contactez votre agence Endress+Hauser

Avantages

  • Transmetteur dp universel pour les applications de débit, niveau ou filtration
  • Avec séparateur, températures de process de -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)
  • Le système de pression différentielle électronique élimine les problèmes mécaniques traditionnels pour une meilleure disponibilité et fiabilité du process. Les risques pour la sécurité sont réduits en raison de l'architecture et de la construction du système de pression différentielle électronique