Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Capteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP51

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP51

Capteur - transmetteur de pression numérique avec cellule de mesure métallique soudée pour les gaz, la vapeur ou les liquides

PMP51
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
Filtre tâche de mesure/d'application
Mesure / application

Configurer ce produit pour télécharger ses schémas CAO spécifiques

  • Principe de mesure

    Pression relative et absolue

  • Caractéristique

    Transmetteur de pression intelligent et fiable, avec cellule de mesure piézorésistive
    et membrane de process métallique soudée

  • Tension d'alimentation

    4...20mA HART
    11,5...45V DC (Non Ex) :
    Ex ia : 11,5...30V DC
    PROFIBUS PA :
    9...32 V DC (Non Ex)
    FOUNDATION Fieldbus :
    9...32 V DC (Non Ex)

  • Précision de référence

    Standard 0,1%
    Platine 0,075%

  • Stabilité à long terme

    < 0,1% de URL/an
    0,2% de URL/5 ans
    0,25% de URL/10 ans

  • Température de process

    -40 °C...+130 °C
    (-40 °F...+266 °F
    +150 °C pendant 1 h
    (+302 °F pendant 1 h)

  • Température ambiante

    -40 °C...+85 °C
    (-40 °F...+185 °F)

  • Cellule de mesure

    400 mbar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)
    relative/ absolue

  • Plus petite étendue étalonnable

    20 mbar (0.3 psi)

  • Résistance à la dépression

    10 mbar (0.15 psi)

  • Rangeabilité max.

    20:1

  • Limite de surpression max.

    600 bar (9000 psi)

  • Raccord process

    Filetage :
    G1/2...G2, MNPT1/2...MNPT2
    Bride :
    DN25...DN80,
    ASME 1 1/2"...4",

  • Raccord process hygiénique

    Tri-Clamp
    DIN11851
    NEUMO
    Varivent N
    SMS
    DRD

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Tantale,
    Rhodium-or

  • Matérieu du joint

    Aucun, cellule de mesure soudée

  • Liquide de remplissage

    Huile silicone,
    Huile inerte

  • Matériau du boîtier

    Fonte d'alu moulée,
    AISI 316L

  • Communication

    4...20 mA
    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    SIL

  • Agréments de conception

    EN10204-3.1
    NACE MR0175

  • Agréments hygiéniques

    3A, EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • Agréments Marine

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Agréments eau potable

    NSF

  • Successeur

    PMP51B

  • Principe de mesure

    Pression absolue et relative

  • Caractéristiques / Applications

    Transmetteur de pression intelligent et fiable, avec cellule de mesure piézorésistive
    et membrane de process métallique soudée

  • Alimentation / Communication

    4 ..20mA HART :
    11,5...45V DC
    Ex ia : 11,5...30V DC
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Précision

    0,15%
    Platine 0,075%

  • Stabilité à long terme

    < 0,1% de URL/an
    0,2% de URL/5 ans
    0,25% de URL/10 ans

  • Température ambiante

    -40 °C...85 °C
    (-40 °F...185 °F)

  • Température de process

    -40 °C...125 °C
    (-40 °F...275 °F)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    600 bar (9000 psi)

  • Gamme de mesure de pression

    1 bar...400 bar
    (15 psi...6000 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L

  • Raccord process

    Filetages
    Brides (DIN, ASME, JIS)
    Raccords hygiéniques
    Tri-Clamp ISO2852

  • Distance de mesure max.

    4000 m (13.123 ft) H2O

  • Communication

    4...20 mA HART
    PROFIBUS PA
    FOUNDATION Fieldbus

  • Certificats / Agréments

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Agréments de sécurité

    SIL

  • Agréments de conception

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175, MR0103
    AD2000

  • Agréments hygiéniques

    3A, EHEDG
    CoC ASME-BPE

  • Agrément Marine

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Agréments eau potable

    NSF

  • Options

    Afficheur local

  • Successeur

    PMP51B

  • Limites de lʹapplication

    Cellule de mesure : métallique soudée
    En cas de présence de pression, il est possible d'utiliser la mesure de pression différentielle avec deux transmetteurs de pression (dp électronique). Respecter le rapport pression de tête / pression hydrostatique