Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Cerabar PMP75 - Capteur - transmetteur de pression absolue et relative

Capteur - transmetteur de pression absolue et relative Cerabar PMP75

Capteur - transmetteur de pression numérique avec séparateur entièrement soudé pour la mesure dans les gaz ou les liquides

PMP75
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
Données clés

  • Précision

    0,075% + influence du séparateur

  • Température de process

    -70 °C...400 °C
    (-94 °F...752 °F)

  • Gamme de mesure de pression

    400 mbar...400 bar
    (6 psi...6000 psi)

  • Pression process / Limite surpress. max.

    1050 bar (15,200 psi)

  • Distance de mesure max.

    7000 m (22.966ft) H2O

  • Pièces en contact avec le produit

    Alloy C276
    316L
    Monel
    Tantale
    Pellicule PTFE

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC,
    Tantale
    Rhodium> or
    PTFE

  • Cellule de mesure

    400 mbar...400 bar
    (6 psi...6000 psi)
    relative/ absolue

Domaine d'application

Le capteur - transmetteur de pression Cerabar PMP75 avec séparateur métallique est utilisé dans les industries de process et hygiéniques pour mesurer la pression, le niveau, le volume ou la masse dans les liquides ou les gaz. Adapté aux applications haute pression ou avec températures de process extrêmes de -70 à +400 °C (-94 à 750 °F). Le menu Quick Setup avec gamme de mesure réglable simplifie la mise en service, réduit les coûts et permet un gain de temps. Construction selon IEC 61508 pour une utilisation dans les applications de sécurité SIL2/3.

Boîtier aluminium ou inox (316L) à double compartiment.

  • Raccords process : raccords filetés, brides ou raccords hygiéniques

  • Température de process : -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)

  • Pression : -1/0 à 400 bar (-15/0 à +6 000 psi)

  • Incertitude : ±0,075%

  • Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments hygiéniques, agrément marine

Avantages

  • Grand choix de raccords process et de matériaux de membrane

  • La nouvelle membrane TempC minimise l'influence des variations de la température ambiante et de la température du process

  • Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides

  • Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508

  • Réduction des coûts grâce au concept modulaire pour le remplacement aisé du capteur, de l'affichage ou de l'électronique

  • Résistance contre les surpressions et autosurveillance de la cellule de mesure à l'électronique

Vidéos

Extended selection

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products