Données clés
-
Erreur de mesure max.
0,075%
"Platine" 0,05% -
Précision
0,075%
"Platine" 0,05% -
Température de process
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Gamme de mesure de pression
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Gamme de température du produit
Gradient de température via prise de pression
-
Pression process / Limite surpress. max.
420 bar (6300 psi)
-
Distance de mesure max.
400 m (1.312ft) H2O
-
Pièces en contact avec le produit
Alloy C276
316L
Monel
Tantale -
Pression de process max.
max. 420 bar
(max. 6091 psi) -
Matériau de la membrane de process
316L, AlloyC,
Tantale,
Or-Rhodium -
Cellule de mesure
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Domaine d'application
Le capteur - transmetteur de pression différentielle Deltabar PMD75 avec capteur piézorésistif et membrane métallique est utilisé dans toutes les industries pour la mesure continue dans les liquides, vapeurs et gaz. Mise en service et configuration simples et fiables à l'aide de 3 boutons. Le module de données HistoROM intégré facilite la gestion des paramètres du process et de l'appareil. Construction selon IEC 61508 pour une utilisation dans les applications de sécurité SIL2/3.
Pour la mesure du niveau, du volume ou de la masse dans les liquides, la surveillance de la pression différentielle, ainsi que la mesure de débit (volumique ou massique) avec des organes déprimogènes dans les gaz, vapeurs et liquides.
Raccords process : raccords filetés
Température de process : -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
Gammes de mesure : 0,25 mbar à 40 bar (0.0036 à 600 psi)
Incertitude : ±0,05%, "Platinum" ±0,035% (en option)
Certificats internationaux pour la protection contre les explosions, sécurité antidébordement WHG, SIL, agréments hygiéniques, agrément marine
Avantages
Excellente précision, reproductibilité et stabilité à long terme
Sécurité maximale grâce à la traversée étanche aux gaz avec aptitude jusqu'à SIL2/3, certifié selon IEC 61508
Mise en service simple par menus déroulants via l'afficheur local, 4 à 20mA avec HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Concept de gestion des données HistoROM pour une mise en service, une maintenance et un diagnostic simples et rapides
Réduction des coûts grâce au concept modulaire pour le remplacement aisé du capteur, de l'affichage ou de l'électronique
Résistant aux surpressions jusqu'à 420 bar / 42 MPa / 6300 psi, autosurveillance de la cellule de mesure
Intégration système simple et indépendante (HART/PA/FF)
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
Prédécesseur
-
-
Information technique (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Version anglaise - 01/2022
Differential pressure measurement and pressure measurement
EN FR 04/01/202203/12/202027/11/202023/11/202001/04/2020Langue:
Anglais
Version:
04/01/2022
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
TI00382PEN_3421-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Deltatop
Version anglaise - 03/2007
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar differential pressure transmitter
EN FR 20/03/2007Langue:
Anglais
Version:
20/03/2007
Taille du fichier:
3.8 MB
Nom du fichier:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Deltatop DP61D, DP62D, DP63D
Mesure de débit par sonde de pitot moyennée et transmetteur de pression différentielle Deltabar Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et les liquides
EN FR 20/03/2007Langue:
French
Version:
20/03/2007
Taille du fichier:
2 MB
Nom du fichier:
TI425Pfr.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Mesure de pression différentielle et mesure de pression
EN FR 04/01/202203/12/202027/11/202023/11/202001/04/2020Langue:
French
Version:
04/01/2022
Taille du fichier:
3.9 MB
Nom du fichier:
TI00382PFR_3421-00.pdf
-
-
-
Information technique (TI)
Information technique Deltatop DO61W, DO62C, DO63C, DO64P, DO65F
Mesure de débit par orifice et transmetteur de pression différentielle Deltabar Système de mesure universel pour la vapeur, les gaz et lesliquides
EN FR 12/10/2007Langue:
French
Version:
12/10/2007
Taille du fichier:
2.3 MB
Nom du fichier:
TI422Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN FR 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
6.3 MB
Nom du fichier:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75
Mesure de pression différentielle
EN FR 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Langue:
French
Version:
01/10/2008
Taille du fichier:
3.2 MB
Nom du fichier:
BA294Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Mise en service Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S
Mesure de pression de process/pression différentielle/niveau hydrostatique
EN FR 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Langue:
French
Version:
15/05/2008
Taille du fichier:
4.1 MB
Nom du fichier:
BA296Pfr.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71/75 Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Deltapilot S FMB70
Pression de process/Pression différentielle, Débit/Hydrostatique - HART
EN FR 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Langue:
French
Version:
17/01/2013
Taille du fichier:
3.5 MB
Nom du fichier:
BA00274PFR_1413.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors Overload-resistant and function-monitored Communicationvia FOUNDATION Fieldbus
EN FR 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201423/05/2013Langue:
Anglais
Version:
03/04/2017
Taille du fichier:
4.8 MB
Nom du fichier:
BA00301PEN_1916.pdf
-
-
-
Manuel de mise en service (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Mise en service
Mesure de pression différentielle - HART
EN FR 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Langue:
French
Version:
15/04/2015
Taille du fichier:
2.7 MB
Nom du fichier:
BA00270PFR_1915.pdf
-
-
-
Instructions courtes (KA)
Exchange of sensor unit for separate version on Deltabar S PMD75
Exchangeof sensor unit for separate version on Deltabar S PMD75
EN FR 24/04/2012Langue:
Anglais
Version:
24/04/2012
Taille du fichier:
394 KB
Nom du fichier:
KA00675PA2_1108.pdf
-