Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Deltabar PMD55B - transmetteur de pression différentielle

Deltabar PMD55B - transmetteur de pression différentielle

Transmetteur intelligent avec membrane métallique pour la surveillance de la pression différentielle dans les liquides et gaz

PMD55B
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
from CHF ??.-

Données clés

  • Précision

    Standard:
    jusqu'à 0,075 %
    Platine:
    jusqu'à 0,055 %

  • Température de process

    -40°C...+110°C (-40°F...+230°F)

  • Gamme de mesure de pression

    30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)

  • Pièces en contact avec le produit

    316L, AlloyC

  • Matériau de la membrane de process

    316L, AlloyC

  • Cellule de mesure

    30 mbar...40 bar
    (0.45 psi...600 psi)

Domaine d'application

Ce transmetteur fait partie de la nouvelle génération Deltabar. Robuste, il est également facile à configurer sur place ou à distance. Le transmetteur peut être configuré sans fil via une application sur un appareil mobile avec une connexion Bluetooth sécurisée. Le PMD55B permet la maintenance conditionnelle, ce qui augmente considérablement l'efficacité du service technique.
Le logiciel est conçu pour simplifier l'utilisation. Les assistants virtuels intuitifs vous guident pour la configuration et le test itératif de l'appareil, ce qui réduit le risque d'erreurs opérationnelles.

  • Gamme de mesure de pression jusqu'à 40 bar (600 psi)

  • Pression statique jusqu'à 250 bar (3750 psi)

  • Précision : jusqu'à +/- 0,055 %

Avantages

  • Configuration sans fil de l'appareil dans la zone de process et en cours de process avec l'application SmartBlue

  • Réduction des accidents sur site et protection de l'équipement lorsque les instruments sont dans des zones difficiles d'accès

  • Réduction des défauts systématiques - mise en service SIL sans erreur et test itératif de l'instrument guidé

Lean selection

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products