Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Doigts de gant

Doigts de gant pour capteurs de température dans différentes applications industrielles

Doigts de gant pour capteurs de température

Le doigt de gant est la partie en contact avec le produit d'un capteur de température ; il protège le capteur des conditions de process difficiles, telles que les pressions élevées, les écoulements à grande vitesse et la corrosion, lorsque le capteur ne peut être placé directement dans le produit. Le doigt de gant permet également de remplacer l'insert de mesure sans interrompre le process. En règle générale, les doigts de gant sont soit construits à partir de tubes mécano-soudés ou forés dans la masse.

32 Produits
Filtrer

You've viewed 8 of 32 products

Doigts de gant

Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

Description de la gamme de produits

Notre vaste gamme de dogts de gant hermétique à la pression comprend :

  • Raccords process filetés, manchons à souder, raccords à compression et raccords à bride pour toutes les applications industrielles
  • Doigts de gant hygiéniques
  • Doigts de gant mécano-soudés
  • Doigts de gant forés dans la masse

En automatisation de process, deux principes de mesure de température sont devenus des standards

Principe de mesure : Thermorésistances (RTD)

Dans les thermorésistances, la résistance électrique change en fonction des variations de température. Elles permettent de mesurer des températures entre -200 °C et env. 600 °C et se distinguent par une précision de mesure élevée et une stabilité à long terme. Les types de thermorésistances les plus couramment utilisés sont les Pt100 ou les Pt1000. En standard, les thermorésistances Endress+Hauser satisfont à la classe de précision A de la norme IEC 60751.

Principe de mesure : Thermocouples (TC)

Un thermocouple est un composant constitué de deux métaux différents, connectés l'un à l'autre à une extrémité. Un potentiel électrique (force thermoélectrique) est engendré par l'effet Seebeck à l'extrémité ouverte si la connexion et les extrémités libres sont exposées à des températures différentes. Des tables de référence des thermocouples (voir IEC 60584) permettent de déduire la température à la jonction de mesure.



Les thermocouples sont adaptés à la mesure de température dans la gamme de 0 °C à +1 800 °C. Ils se distinguent par un temps de réponse rapide et une grande résistance aux vibrations.

Avantages

  • Augmente le durée de vie de l'insert de mesure en le protégeant contre les influences du process
  • Permet le remplacement de l'insert de mesure dans des conditions de process difficiles
  • Stabilité mécanique contre la pression et le débit