Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Omnigrad T TST434
Thermomètre modulaire

Technologie de mesure de température standard et complète pour presque toutes les industries

  • ©Endress+Hauser

Le thermomètre RTD est spécialement conçu pour la surveillance de la température ambiante. L'appareil avec transmetteur en tête de sonde est une unité complète prête à l'emploi avec précision et fiabilité améliorées par rapport aux capteurs raccordés directement. Pour la mesure de la température ambiante à l'extérieur ou à l'intérieur.

Avantages

  • Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables

  • Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772

  • Précision élevée et stabilité exceptionnelle à long terme

  • Transmetteur pour tête de sonde avec sélection simple : sortie analogique 4 à 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA ou FOUNDATION Fieldbus™

Domaine d'application

  • Pour la mesure de température en plein air, ou dans une ambiance humide comme les chambres climatiques ou réfrigérateurs.

  • Gamme de mesure max. : –50 à +100 °C (–8 à +212 °F)

  • Protection: IP66/68 (NEMA Type 4x encl.)

Caractéristiques et spécifications

Documents / Manuels / Logiciels

Accessoires / pièces de rechange

Nos réalisations

Contact

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive Burlington , Ontario L7L 5Z8 , Canada
Tél.: +1-905-681-9292
Tél.: +1-800-668-3199
Fax: +1-905-681-9444
Envoyer e-mail www.ca.endress.com

News associées