Données clés
-
Précision
RTD : classe A selon IEC 60751
TC : classe 1 selon EN 60584 -
Temps de réponse
Selon la configuration
-
Pression process max. (statique)
Selon la configuration
-
Gamme de temperature de service
Pt100:
-50…500 °C
(-58...932 °F)
TC:
max. 600 °C
(max. 1.112 °F) -
Longueur dʹimmersion sur demande
Non défini
Domaine d'application
Le thermomètre robuste et modulaire est idéal pour les applications dans l'industrie du pétrole & gaz. La robustesse des doigts de gant et ses matériaux spéciaux lui permettent de résister aux environnements hostiles, aux substances corrosives et aux pressions élevées. Grâce à un transmetteur en tête de sonde optionnel, avec tous les protocoles de communication usuels, l'appareil est prêt à être utilisé avec une précision de mesure et une fiabilité supérieures à celles des capteurs directement raccordés. Le thermomètre est disponible soit avec une thermorésistance (RTD) soit avec un thermocouple (TC).
Conçu pour une utilisation universelle dans l'industrie du pétrole & gaz :
Gamme de mesure : Thermorésistance (RTD) : –50 à +500 °C (–58 à +932 °F), thermocouple (TC) : –40 à +1 100 °C (–40 à +2 012 °F)
Gamme de pression jusqu'à 63 bar (914 psi)
Indice de protection : jusqu'à IP68
Avantages
-
Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisées
Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772
-
Tube prolongateur pour protéger le transmetteur en tête de sonde contre la surchauffe
Temps de réponse court avec l'extrémité rétreinte
Mode de protection antidéflagrant pour l'utilisation en zones explosibles : sécurité intrinsèque (Ex ia)
Extended selection
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits simples
- Facile à sélectionner, à installer et à utiliser
Excellence technique
Simplicité
-
Produits standard
- Fiable, robuste et effort de maintenance réduit
Excellence technique
Simplicité
-
Produits haut de gamme
- Hautement fonctionnel et pratique
Excellence technique
Simplicité
-
Produits spécialisés
- Conçu pour les applications exigeantes
Excellence technique
Simplicité
Variable
FLEX selections | Excellence technique | Simplicité |
---|---|---|
Fundamental selection Parfait pour les applications de base |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Lean selection Performances optimales pour piloter les applications standards |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Extended selection Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process |
Excellence technique
|
Simplicité
|
Xpert selection Performances exceptionnelles pour applications exigeantes |
Excellence technique
|
Simplicité
Variable |
-
-
Information technique (TI)
MLTTS01 Technical Information
Modular thermometer for use in the Oil & Gas industry, RTD- or
TC-insert, selectableEN FR 07/03/2014Langue:
Anglais
Version:
07/03/2014
Taille du fichier:
759.9 KB
Nom du fichier:
TI01146TEN_0114.pdf
-
-
-
Documentation spéciale (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Langue:
Anglais
Version:
14/07/2021
Taille du fichier:
478.5 KB
Nom du fichier:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Déclaration UE
Product family: Industrial modular thermometer, Low cost RTD general purpose, Magphant, Plugs RTD direct contact, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD explosion proof, Process RTD general purpose, Process RTD heavy duty, Process R TD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC explosion proof, Process TC general purpose, Proces s TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: DTT31-, DTT31L-, DTT35-, DTT35L-, GPTL-, MLTTS00-, MLTTS01-, OTR31-, OTR35-, OTR90-, OTR91-, OTR92-, OTR93-, OTR94-, O
TR95-, OTR96-, TMR31-, TMR31L-, TMR35-, TMR35L-, TMT470L-, TTR31-, TTR35-
Declaration number: EC_00568_03.24EN FR 20/02/2024Langue:
Anglais
Version:
20/02/2024
Taille du fichier:
152 KB
Nom du fichier:
EC_00568_03.24.pdf
-