Qu'est-ce qu'un thermocouple et comment fonctionne-t-il ?
Deux des technologies de capteur les plus courantes dans les appareils de mesure de température sont les thermorésistances (RTD) et les thermocouples (TC). Leur principe de fonctionnement est différent, et chacun présente ses propres avantages qui permettent de choisir l'un ou l'autre. Dans un thermocouple, deux métaux différents sont reliés à une extrémité. Des variations de la température à cette jonction entraînent une tension/force électromotrice mesurée. Les TC ne mesurent pas une température absolue, mais la différence de température entre le point de mesure (T1) et un point de référence (Tref).
Explication du principe de mesure de la température par thermocouple (TC)
Avantages
Large gamme de température de -270°C (454°F) à +1820°C (3308°F)
Temps de réponse rapide, adapté aux mesures de température dynamiques
Résistance élevée aux vibrations
Moins chers que les capteurs RTD
Robustes et durables, particulièrement utiles dans les environnements difficiles
Types de thermocouples L'effet Seebeck, qui est utilisé par les TC, indique qu'une tension est générée lorsque deux métaux différents sont reliés ensemble. La tension générée peut alors être mesurée et convertie en valeurs de température, en utilisant une courbe d'étalonnage ou un tableau. Il existe différents types de thermocouples, basés sur différentes paires de fil et des gammes de mesure différentes. Chaque type de TC a une relation unique entre la tension générée et la température. Le type peut être identifié par une lettre assignée, par ex. TC type K, type J ou type T.
RTD / TC – comparaison Leur différence principale est la gamme de température, car un capteur RTD peut être utilisé dans des plages de température modérées de -200°C (300°F) à +850°C (1562°F). Le thermocouple peut mesurer de -270° C (454° F) à +1820° C (3308° F). En général, le choix entre un TC et un RTD dépend des exigences spécifiques de l'application.
Quand utiliser un RTD ? Si vous avez besoin d'une précision élevée ou si vous mesurez des températures basses, une thermorésistance peut être le bon choix. Elles présentent un temps de réponse plus lent que les thermocouples, mais sont plus précises sur une gamme de température plus large.
Quand utiliser un TC ? Si vous devez mesurer des températures élevées, avez un budget limité ou avez besoin d'un capteur à réponse rapide, un thermocouple peut être le choix idéal. Un autre avantage des TC est qu'ils résistent à des environnements sévères (matériau corrosif, vibrations, etc.).
Endress+Hauser a mis au point un capteur unique appelé iTHERM ProfileSens pour des températures et pressions élevées et pour les produits agressifs, constitué d'un câble à double gaine métallique et isolation minérale (câble MI), et pour l'établissement de profils de température, avec jusqu'à quatre TC dans une seule gaine.
Pression process max. (statique)à 20 °C : 1 bar (15 psi)
Gamme de temperature de serviceType K: -40 °C ...1.100 °C (-40 °F ...2.012 °F) Type J: -40 °C ...750 °C (-40 °F ...1.382 °F) Type N: -40 °C ...1.150 °C (-40 °F ...2102 °F) Type S: 0 °C ...1.400 °C (32 °F ...2.552 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 4.525,00 mm (178,15'')
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class spéciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponsedépend de la configuration
Pression process max. (statique)dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 1.500,0 mm (59,06'')
Solution de profilage de la température par contact direct TC/RTD avec capteurs pliables en 3D et chambre de diagnostic pour les applications pétrolières, gazières et pétrochimiques
Une sonde de température multipoint à câble d'une très grande fiabilité pour les applications du pétrole et du gaz et de la pétrochimie, conçue pour réduire les intervalles de maintenance ainsi que le risque d'arrêts imprévus dus à une défaillance de capteur.
Technologie, construction et avantages des thermorésistances (RTD) pour la mesure de la température.
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .