Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Dual Seal – détection des fuites à 100 %

Soupape de sécurité à déclenchement manométrique pour les applications critiques avec capteur de température

Les process industriels impliquent souvent des substances dangereuses ou explosives, nécessitant des mécanismes de sécurité robustes pour réduire les risques. Au fil du temps, les doigts de gant peuvent développer des fissures dues à l'abrasion ou à la corrosion, ce qui permet aux matières dangereuses de s'échapper pendant les process ou la maintenance. La fonctionnalité brevetée Dual Seal contenue dans les capteurs de température industriels iTHERM ModuLine fournit une barrière de sécurité supplémentaire en cas de défaillance ou de rupture du protecteur.

Avantages

  • Aucun risque de fuite dangereuse
  • Sécurité accrue pour le personnel de maintenance, l'installation et l'environnement
  • Surveillance de la santé et signal à l'API en cas d'activation
  • Informations supplémentaires sur l'état provenant de l'appareil de mesure
  • Étanchéité immédiate pour le confinement des produits dangereux

Le mécanisme Dual Seal détecte une perte potentielle de l'intégrité du protecteur et scelle immédiatement l'insert du capteur, ce qui empêche la fuite du fluide dans la tête du terminal, dans l'armoire ou dans l'environnement. Le transmetteur de température transmet le message de la rupture du doigt de gant au système de commande du process. Cette information est ensuite utilisée pour mettre l'installation dans un état sûr et prévenir le danger pour les personnes et l'environnement.

3 Produits
Trier par :
Filtrer

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Sécurité accrue dans la production de polymères
iTHERM ModuLine TM131 avec la technologie Dual Seal fournit non seulement une deuxième barrière de process, mais signale également la présence d'un défaut, assurant ainsi la sécurité du personnel d'exploitation.
download icon Télécharger