Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une révolution réussie

10 ans avec Memosens et Liquiline

Ces dix dernières années ont bouleversé les opérations et la maintenance dans le domaine des analyses de liquides. La mise sur le marché de la technologie Memosens au printemps 2004, suivie un an plus tard par celle des transmetteurs Liquiline, a été le début d’une histoire de réussite qui est devenue depuis une norme industrielle de facto. Memosens et Liquiline offrent des technologies de pointe pour d’innombrables applications industrielles.

Avantages

  • Élimination des erreurs de mesure

  • Véritable connexion plug and play

  • Réduction des temps d’arrêt et plus longue durée de vie des capteurs

  • Stratégies de maintenance optimisée

Comment tout a commencé

L’histoire Memosens/Liquiline débute en 1999 avec l’idée de révolutionner les technologies traditionnelles de connexion et de transmission dans l’analyse des liquides. Après cinq ans de recherche et de développement, les capteurs à technologie Memosens furent lancés, suivis un an plus tard par les transmetteurs Liquiline qui peuvent maintenant utiliser tous les avantages de Memosens.

Les avantages de la technologie

Le Memosens convertit les valeurs mesurées en signaux numériques dans la tête de capteur et enregistre toutes les données relatives au capteur, directement dans le capteur lui-même. Le raccord de câble est complètement étanche et la transmission des données bi-directionnelle s’effectue de manière inductive et sans contact. Cela garantit un fonctionnement du capteur des plus simples et évite les effets d’humidité et de la corrosion qui pourraient fausser les valeurs de mesure au cours des analyses quotidiennes de l’eau, des boissons, des médicaments, etc.

Les transmetteurs Liquiline s’utilisent très facilement. Le grand écran avec texte en clair guide l’utilisateur dans la configuration, étape par étape, ce qui élimine pratiquement toutes les erreurs opérationnelles. La gamme Liquiline offre maintenant des transmetteurs pour tous les secteurs, de l’appareil à un canal pour les applications simples, jusqu’aux transmetteurs multi-canaux et multi-paramètres, en passant par les transmetteurs deux fils pour les zones hygiéniques ou dangereuses.

Comment la norme a été établie

Une technologie, même exceptionnelle, ne peut devenir une norme si elle n’est offerte que par un seul fournisseur. Les plus grands acteurs du marché, comme Endress+Hauser, Knick, Hamilton et SI Analytics, collaborent en vue d’établir cette norme dans le domaine de l’instrumentation analytique.

10 ans avec Memosens et Liquiline ©Endress+Hauser

Cette vidéo montre comment Memosens permet un contrôle précis des procédés avec une maintenance optimale.