Groupe Endress+Hauser

Médias

Événements

Votre carrière avec Endress+Hauser

Outils en ligne

Information Contact

E-direct Shop

Economique et direct : un rapport performances - prix inégalé sur une sélection d'appareils Endress+Hauser livrés rapidement et commandés facilement

E-direct Shop

Endress+Hauser maintient sa position dans un environnement difficile

Les ventes stagnent à 2,1 milliards d'euros, mais le groupe affiche des résultats solides

Pour le secteur industriel, le groupe Endress+Hauser affiche des résultats corrects en 2016. Alors que les ventes basées sur les monnaies locales ont augmenté, le groupe a enregistré une légère baisse pour les ventes consolidées en euros. Les bénéfices sont solides et les effectifs ont légèrement augmenté par rapport à l'année précédente. Le spécialiste suisse de l'ingénierie de mesure et d'automatisation continue d'investir beaucoup dans son avenir.

L'effet de change affecte les ventes consolidées

Les ventes nettes ont reculé de 0,2 % en 2016, passant à 2,139 milliards d'euros. « Les monnaies ont joué en notre défaveur l'année dernière », explique Matthias Altendorf, PDG, lors de la conférence de presse annuelle de la société à Bâle, en Suisse. Les taux de change ont entraîné une baisse des ventes de 50 millions d'euros. « Si l'on se base sur les monnaies locales, les ventes ont augmenté de 2,1 % ».

Endress+Hauser maintient sa position dans le secteur industriel

Les résultats d'Endress+Hauser sont nettement inférieurs aux propres attentes de la société. Matthias Altendorf tient cependant à préciser : « Si l'on compare à la croissance industrielle globale, nous maintenons tout de même notre position ». Le groupe a obtenu de bons résultats en Europe alors que les ventes ont baissé sur le continent américain. Dans la zone Asie-Pacifique, les affaires restent stables, et l'Afrique et le Moyen-Orient enregistrent une croissance solide.

Une bonne rentabilité malgré une baisse des marges

Le résultat d'exploitation (EBIT) a chuté de 14,2 %, passant à 215,5 millions d'euros, le résultat net a baissé de 6,8 %, passant à 153,5 millions d'euros. La rentabilité des ventes a diminué de 0,7 points, à 10,2 %. « Nous n'avons pas atteint nos objectifs ici mais pour le secteur industriel, cela représente tout de même un résultat correct », souligne Luc Schultheiss, directeur financier. Le ratio de fonds a baissé légèrement de 0,8 points à 72,2 % du fait des taux d'intérêts et de change défavorables.

Investissements importants, légère augmentation des effectifs

Endress+Hauser a investi l'année dernière 148,8 millions d'euros dans les bâtiments, machines et installations. Le nombre d'employés de l'entreprise familiale est resté stable. Tous les apprentis ont obtenu un poste. Endress+Hauser employait 13 003 personnes fin 2016, soit 51 de plus que l'année précédente. L'augmentation réelle a été plus importante, la cession de l'activité de Analytik Jena dans le secteur optique ayant entraîné la suppression de plus de 100 postes.

Endress+Hauser regroupe ses activités IIoT

Endress+Hauser fait face aux défis de la numérisation en regroupant plusieurs de ses activités. Une nouvelle filiale à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne, travaille exclusivement sur les produits, solutions et services en liaison avec l'Internet Industriel des Objets (IIoT). Le groupe a déposé 273 brevets pour la première fois en 2016. Le portefeuille de droits de propriété intellectuelle revendique plus de 7 000 brevets actifs. Les dépenses en R&D s'élèvent à 7,8 % des ventes. Endress+Hauser a lancé 64 nouveaux produits sur le marché.

Bon démarrage de la nouvelle année

Endress+Hauser vise cette année une croissance à un chiffre. La société souhaite également améliorer la rentabilité. 161 millions d'euros ont été mis de côté pour les nouveaux bâtiments, machines et installations et la société prévoit de créer plus de 150 nouveaux postes à l'échelle mondiale. « L'arrivée de commandes est actuellement supérieure à nos prévisions », déclare Matthias Altendorf. En dépit des incertitudes politiques grandissantes partout dans le monde, le PDG reste confiant et pense que le groupe peut atteindre de nouveau une croissance durable en 2017.

  • Siège du groupe Endress+Hauser à Reinach, en Suisse

    Année comptable 2016 : Endress+Hauser maintient sa position dans un environnement difficile

  • Matthias Altendorf et Klaus Endress. ©Endress+Hauser
  • La numérisation ouvre de nouvelles opportunités dans le domaine de l'automatisation de processus. ©Endress+Hauser

    La numérisation ouvre de nouvelles opportunités dans le domaine de l'automatisation de processus. De nombreux instruments Endress+Hauser sont déjà adaptés à l'Internet Industriel des Objets.

  • Endress+Hauser accorde une valeur primordiale à l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement. ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser accorde une valeur primordiale à l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement, comme ici au centre de compétences pour la technologie de mesure de débit à Reinach, en Suisse.

  • Endress+Hauser propose une gamme complète de technologies de mesure pour l'automatisation des processus. ©Endress+Hauser

    Endress+Hauser propose une gamme complète de technologies de mesure pour l'automatisation des processus. Cette image illustre la production du capteur de température Endress+Hauser à Pessano con Bornago, en Italie.

  • Le conseil d'administration du groupe Endress+Hauser ©Endress+Hauser
  • Klaus Endress ©Endress+Hauser
  • Matthias Altendorf ©Endress+Hauser
  • Le secteur des services devient de plus en plus important pour Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

    Le secteur des services devient de plus en plus important pour Endress+Hauser. L'image illustre l'étalonnage d'un thermomètre au service clientèle pour les sciences de la vie.

Contact

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive Burlington , Ontario L7L 5Z8 , Canada
Tél.: +1-905-681-9292
Tél.: +1-800-668-3199
Fax: +1-905-681-9444
Envoyer e-mail www.ca.endress.com