Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Éliminez les problèmes mécaniques des systèmes dp traditionnels

Une pression différentielle électronique pour une mesure de niveau fiable, sécuritaire et économique

La pression différentielle (dp) est largement utilisée pour la mesure de niveau dans des cuves sous pression ou sous vide. Cependant, la mesure traditionnelle de pression différentielle avec des lignes d’impulsion et des capillaires présente des inconvénients au niveau de la précision et des coûts de propriété. Les problèmes les plus courants des systèmes dp conventionnels utilisant des lignes d’impulsion incluent le colmatage, le gel, les fuites et la condensation. Même ces systèmes dp qui utilisent des capillaires remplis d’huile rencontrent des problèmes dans les applications subissant des variations de température ambiante.

Avantages

Les Deltabar FMD71 et FMD72 à dp électronique éliminent ces problèmes. Vous profitez non seulement de valeurs de mesure précises, mais aussi d’une fiabilité et d’une sécurité accrues du procédé. Le nouveau système dp de Endress+Hauser, comprenant un transmetteur et deux capteurs, propose une technologie éprouvée de capteur de pression d’une manière innovatrice et nouvelle. Le transmetteur calcule la pression différentielle à partir de deux capteurs et transmet le niveau, le volume ou la masse via un signal 4 à 20 mA/HART en tant qu’instrument standard 2 fils.

©Endress+Hauser

Sécurité accrue dans les industries pétrochimique et agroalimentaire

Les risques pour la sécurité sont réduits au minimum avec les nouvelles architecture et conception du système de mesure par pression différentielle électronique :

  • Élimination des fuites aux tubes et aux raccords souvent rencontrées avec les systèmes traditionnels.

  • Élimination des phénomènes de condensation ou d’évaporation et des colmatages (discordances dans les circuits remplis ou vides).

  • Cellules céramiques CeraphireMD entièrement résistantes au vide et avec une protection maximale contre les surpressions.

Le meilleur capteur pour votre application

Avec nos systèmes de mesure dp électroniques, il est possible de sélectionner les meilleurs raccords de procédé, de boîtier et de cellules de mesure, en fonction de votre application. La cellule céramique CeraphireMD (FMD71) est résistante au vide et est la mieux adaptée aux milieux corrosifs et abrasifs. Basée sur la technologie des capteurs capacitifs, la cellule céramique CeraphireMD offre une sécurité supplémentaire grâce à sa fonction d’autosurveillance. La cellule silicium (FMD72) offre une compensation de température, même dans les applications aux variations rapides de température !

Conception modulaire pour minimiser les arrêts

La conception modulaire du système réduit considérablement les frais de réparation et les temps d’arrêt. Chaque composant peu être remplacé individuellement, réduisant sensiblement les coûts de maintenance, tout en assurant une disponibilité d’usine maximale. Les FMD71 et FMD72 s’adaptent facilement aux systèmes mécaniques existants, car ils utilisent la même position d’installation pour le transmetteur.

Mesure simultanée de la pression maximale

Des paramètres de mesure supplémentaires sont disponibles via HART, afin d’améliorer le contrôle de procédé. À part la pression différentielle et le niveau, il est également possible d’obtenir toutes les informations sur les pressions du procédé et sur la température du capteur. Ces informations utiles aident non seulement la maintenance mais améliorent également la sécurité, comme par exemple en évitant les surpressions.