Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

RN Series : traitement et conditionnement fiables des signaux

Nouveaux composants d'interface pour une alimentation, une commutation et un doublement des signaux fiables dans les systèmes de sécurité

Les modules d'interface de la RN Series alimentent les boucles courant pour les instruments de mesure et les systèmes de sécurité basé sur la communication analogique, majoritairement utilisé en process. Les appareils de traitement et de conditionnement des signaux à sécurité intrinsèque (jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme IEC 61508) garantissent une alimentation électrique fiable et des opérations sûres dans les zones dangereuses, en établissant une liaison de signal fiable entre les instruments de terrain et le système de contrôle du process.

Avantages

  • Appareils de traitement et de conditionnement des signaux à sécurité intrinsèque certifiés jusqu'à SIL 2 (SC 3)

  • Fonctions de sécurité intégrées intelligentes, telles que la conversion de signal NAMUR et la surveillance des défauts de ligne

  • Compatible avec le système de connecteurs de bus sur rail DIN multiplateforme, garantit une mise en service rapide et facile, ainsi qu'une interopérabilité avec les interfaces compatibles

  • Testé et éprouvé pour compléter de manière transparente les instruments Endress+Hauser à 2 et 4 fils (4 à 20 mA)

  • Le doublement du signal ouvre en toute sécurité une deuxième voie à l'optimisation du process sans affecter le système d'automatisation habituel (conformément à la norme NAMUR NE 175)

  • Boîtiers compacts pour une utilisation efficace de l'espace dans les armoires de commande

  • Sélection, approvisionnement, montage, mise en service, suppression des défauts et service simples

Alimentation intelligente

Des fonctions intelligentes telles que la conversion de signal NAMUR , la surveillance des défauts de ligne, l'isolation galvanique et le doublement du signal, l'amplification du signal de sortie avec la transparence HART bidirectionnelle, donnent aux opérateurs le contrôle et la flexibilité dans des systèmes de toute taille, protégeant ainsi les actifs et préservant l'intégrité du signal sur le process.

Bref aperçu de la RN Series

  • RN22 : (RN42*) : barrière active/passive, doubleur de signal

  • RLN22 : (RLN42*) : amplificateur séparateur NAMUR

  • RNO22 : amplificateur séparateur de sortie

  • RNB22 : alimentation système (simple ou redondante)

  • RNF22 : module d'alimentation électrique et de détection d'erreur

* variante pour alimentation à large gamme (24-230 V AC/DC), disponible au 4ème trimestre 2021

Scénarios d'application typiques

Instruments 2 et 4 fils (4 à 20 mA) (p. ex. Cerabar PMP71, Proline 200/300, ModuLine TM131, …)

  • Barrière active RN22, alimentation capteur avec transparence HART

Enregistreurs graphiques (p. ex. Memograph M RSG45)

  • Doubleur de signal RN22

Détecteurs de niveau (p. ex. Liquiphant FTL51)

  • Amplificateur séparateur NAMUR RLN22 ou RLN42

Composants actifs (p. ex. servovannes, actionneurs)

  • Amplificateur séparateur de sortie RNO22

Alimentation système RNB22 230 V/110 VAC à 24 VDC

  • Module d'alimentation électrique et de détection d'erreur RNF22, alimentation redondante

Intégration système simple

Tous les modules d'interface de la RN Series s'intègrent parfaitement aux instruments d'Endress+Hauser et fonctionnent également sans problème avec les instruments d'autres fournisseurs. Les boîtiers compacts et peu encombrants comportant jusqu'à deux canaux sur 12,5 mm sont prêts à être installés sur des rails DIN et des armoires de commande standard.

Indépendamment de l'industrie, notre offre favorise la simplicité à chaque étape du process : de la sélection et de l'approvisionnement faciles, au montage, la mise en service, la suppression des défauts et le service à toutes les étapes du cycle de vie.

Composants d'interface RN Series ©Endress+Hauser

Modules d'interface RN Series pour des opérations sûres dans les zones explosibles

Modules d'interface RN Series dans une armoire de commande ©Endress+Hauser

Les modules d'interface RN Series alimentent la base des boucles d'instruments de mesure

Barrière active isolée RN22 ou doubleur de signal, transparent HART ©Endress+Hauser

Barrière active RN22 ou doubleur de signal, transparent HART

Amplificateur séparateur de sortie RNO22 ©Endress+Hauser

Amplificateur séparateur de sortie RNO22

Module d'alimentation électrique et de détection d'erreur RNF22 ©Endress+Hauser

Module d'alimentation électrique et de détection d'erreur RNF22

Alimentation système RNB22 230V/110V AC à 24V DC ©Endress+Hauser

Alimentation système RNB22 230V/110V AC à 24V DC

Amplificateur séparateur RLN22 avec sortie signal relais pour des opérations sûres et fiables ©Endress+Hauser

Amplificateur séparateur RLN22 pour des opérations de commutation fiables et sûres