Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Rendement des chaudières

Laissez-nous vous aider à maîtriser le rendement de votre chaudière

Il n’est pas toujours facile de surveiller en permanence une chaudière à vapeur, afin d’améliorer les performances du système et de détecter à temps toute dérive. La solution? La surveillance intelligente de l’énergie par Endress+Hauser.

Avantages

  • Obtenir la transparence en ce qui concerne la consommation de combustible et de vapeur

  • Identifier, quantifier et imputer les pertes dans le système

  • Référencer les chaudières et les consommations aux fins d’optimisation

  • Minimiser les coûts de maintenance et les arrêts de production

  • Évaluer le meilleur niveau de rendement de la chaudière en charge opérationnelle et en production

Conditions

Pour être admissible, un client doit commander un ensemble entièrement équipé de la solution intelligente sur un seul bon de commande. Ceci comprend :

  • Gestionnaire de données graphique haute performance

  • Élément de température (eau d’alimentation)

  • Débitmètres pour la vapeur et le gaz

  • Transmetteur de pression sur la sortie de vapeur

  • Collecteurs et accessoires

Prière d’utiliser le formulaire ci-dessous pour plus de renseignements :