Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Élimination du phosphore contenu dans les eaux usées avec Liquiline Control

Assurez la conformité avec les valeurs réglementaires, optimisez la précipitation des phosphates et réduisez le volume de boues

De nombreuses stations d'épuration font appel à la précipitation des phosphates pour éliminer le phosphore contenu dans les eaux usées. Cependant, les charges de phosphate peuvent fluctuer, ce qui rend difficile le dosage optimal du précipitant. Si le dosage est trop faible, les limites strictes de teneur en phosphore ne seront pas respectées. Au contraire, une surdose signifie un volume plus important de boues et donc des coûts d'élimination supérieurs - en plus du gaspillage du précieux précipitant. En outre, la salinité de la biologie augmente et entraîne la corrosion de l'installation.

  • Économie de jusqu'à 30 % de précipitant phosphate

    Optimisez le dosage des précipitants phosphates et faites de vraies économies ! Le dosage est optimal lorsque votre procédé vous permet de respecter la valeur limite sans utiliser plus de précipitant que nécessaire. Comment optimisez-vous la précipitation des phosphates ? En utilisant le système Liquiline Control. Il dose automatiquement le précipitant en fonction de la charge réelle et de la valeur seuil de phosphore à ne pas dépasser. Le résultat : un retrait fiable du phosphore des eaux usées, en préservant les ressources.

Pompes de dosage de précipitant phosphate ©Endress+Hauser

Notre Liquiline Control, destiné à l'élimination automatisée du phosphore contenus dans les eaux usées, contrôle vos pompes de dosage de précipitants en fonction de la charge entrante et de la valeur limite réglementaire autorisée pour le phosphore.

La faible concentration en orthophosphate après le traitement des eaux usées atténue l'eutrophisation ©Endress+Hauser

L'automatisation du procédé d'élimination des phosphates veille à une faible concentration de phosphore dans les effluents de votre station d'épuration que ce soit en cas de pics de charge ou de faibles charges.

Cuve dans une station d'épuration pour produits chimiques à base de fer et/ou aluminium ©Endress+Hauser

Le Liquiline Control fonctionne avec des précipitants à base de sels de fer et/ou d'aluminium. Il est possible de changer le précipitant à tout moment, par exemple si vous souhaitez utiliser un produit chimique différent en été qu'en hiver.

Élimination du phosphore avec la précipitation chimique du phosphate ©Endress+Hauser

L'ajout de précipitant se poursuit jusqu'à ce que la valeur cible configurée pour les phosphates soit atteinte et que la valeur limite pour le phosphore soit respectée de façon fiable.

Écran tactile de Liquiline Control ©Endress+Hauser

L'élimination du phosphore avec Liquiline Control évite un surdosage du précipitant, évitant ainsi une augmentation de la salinité de la biologie et donc du volume de boues et de la corrosion.

La solution d'élimination du phosphore peut être commandée depuis une tablette ou un smartphone ©Endress+Hauser

Le système de commande est accessible à l'aide d'une tablette ou smartphone via une connexion VPN sécurisée, ce qui vous permet de gérer les valeurs mesurées et les paramètres indépendamment de votre situation géographique et des conditions météorologiques.

Fonctionnement du dosage de produits chimiques depuis la salle de contrôle du process ©Endress+Hauser

Commandez la solution de dosage du précipitant phosphate depuis votre centre de contrôle du process et/ou ...

Fonctionnement de la solution d'élimination du phosphore via écran tactile ©Endress+Hauser

... via un afficheur sur site. Vous pouvez utiliser votre propre moniteur ou nous pouvons vous fournir un écran tactile.

L'analyseur d'orthophosphate Liquiline System CA80PH ©Endress+Hauser

L'analyseur d'orthophosphates, Liquiline System CA80PH fournit des mesures fiables et reproductibles, qui sont utilisées par le Liquiline Control pour réguler le dosage de précipitants dans les clarificateurs.

Schéma de process de l'élimination du phosphore dans les stations d'épuration ©Endress+Hauser

Vue d'ensemble du process d'élimination du phosphore et de l'azote contenus dans les eaux usées

Comment pouvons-nous vous aider ?

Liquiline Control est une solution d'automatisation qui utilise la mesure continue du débit et du phosphate pour contrôler les pompes de dosage de précipitant. Il permet d'ajuster rapidement le dosage de précipitant en cas de variation de la charge de phosphore ou du débit. Ceci assure une élimination efficace du phosphore contenu dans les eaux usées, réduisant la quantité de précipitant utilisée et donc le coût. De plus, le dosage optimisé du précipitant empêche la salinité de la biologie et des volumes élevés de boue.

  • Respect des valeurs de rejet pour le phosphore – même en présence d'effluents de qualité variable avec des pics de charge élevés

  • Consommation optimisée de précipitant sur la base de la charge actuelle

  • Commande simultanée de trois pompes doseuses

  • Il est possible d'utiliser des précipitants à base de sels de fer et/ou d'aluminium pour l'élimination chimique du phosphore

  • Le process reste entièrement sous votre contrôle, car il est possible de repasser en mode manuel à tout moment
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
  • Ce que nous offrons

    Liquiline Control est une solution d'automatisation API assurant l'élimination fiable du phosphore contenu dans les eaux usées, pour des process stables même à charges maximales, et pour des économies de coûts grâce à une utilisation optimisée des...

  • Matériel et logiciel

    • Basé sur un automate programmable industriel (API)

    • Disponible pour une installation dans les assemblages existants ou comme assemblage séparé clé en main

    • Intégration aisée aux systèmes de contrôle de process (PCS) existants via communication numérique...

  • Services

    • Conseil

    • Gestion de projets

    • Vérification lors de la réception du matériel (FAT)

    • Vérification du matériel sur site client (SAT)

    • Certification (CE)

    • Mise en service par des ingénieurs Endress+Hauser expérimentés

    • Formations sur site

    • Maintenance à distance

    • ...

Téléchargements

Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Découvrez d'autres applications pour cette industrie