Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Accédez aux informations avec l'IIoT dans le secteur de l'eau

Restez constamment informé sur les conditions de votre eau grâce aux données numériques

L'eau est la ressource la plus importante au monde, et les outils numériques peuvent vous aider à gérer vos installations efficacement et correctement. L'accès à distance pour la surveillance de votre équipement et de la qualité et de la quantité de l'eau va vous permettre de rester conforme aux réglementations en vigueur et de remplir les objectifs de votre entreprise.

Avantages

  • Obtenez des informations précieuses pour assurer le fonctionnement régulier de vos installations

  • Réduisez le temps passé sur le terrain grâce à la surveillance continue de vos valeurs et de la santé des actifs

  • Passez plus de temps hors de l'installation grâce à l'accès à distance depuis votre appareil favori

  • Passez rapidement les contrôles de conformité en exportant la documentation, sans risque d'erreur manuelle

  • Dormez tranquille, en sachant que les informations concernant les sites difficiles d'accès sont maintenant disponibles en un clic

Le service Netilion est un écosystème IIoT sûr, basé sur le cloud, optimal pour une grande variété d'installations. En reliant les mondes physiques et numériques, Netilion vous permet de collecter à distance les données des capteurs et appareils, afin de surveiller les valeurs de mesure, les diagnostics des instruments, etc. Vous pouvez également intégrer Netilion à votre propre système afin de lire les données dans votre interface personnelle.

Netilion Value

Netilion Value est un service de surveillance numérique qui permet de suivre les mesures effectuées par divers points d'eau. Un canal direct vers votre instrumentation vous permet d'accéder à vos valeurs de qualité ou de quantité d'eau où que vous soyez. Vous connaîtrez toujours l'état de vos sites éloignés et êtes en mesure de générer des rapports pour la documentation.

Netilion Health

Savoir que vos mesures de l'eau sont exactes est rassurant. Netilion Health est un service numérique pour le contrôle de la santé des actifs, vous permettant de suivre l'état de vos instruments et de réagir mieux et plus rapidement, avant même que les problèmes ne surviennent. Garder une longueur d'avance en termes de maintenance garantit un fonctionnement fiable de votre installation.

Netilion Library

Avec Netilion Library, vous savez toujours où se trouve les documents sur vos actifs. Il s'agit d'un service numérique de partage de fichiers qui stocke la documentation des instruments sur le jumeau numérique de l'appareil. Lorsque vous avez besoin d'envoyer des protocoles d'étalonnage ou d'afficher les rapports de configuration, vous savez que vous les trouverez dans Netilion Library. Ce service vous permet de gagner du temps et de garantir la conformité.

Netilion Connect

Avec Netilion Connect, vous pouvez transférer vos données provenant du terrain dans vos propres systèmes, à l'aide d'une API pour intégrer les données collectées dans votre infrastructure.

Utilisez l'IIoT pour mesurer la qualité de l'eau des sites éloignés ©Endress+Hauser

Avec Netilion, vous pouvez suivre à distance les données collectées par les capteurs

Utilisez l'IIoT pour être informé sur la qualité de l'eau ©Endress+Hauser

Vous restez informé en continu sur la qualité de l'eau, p. ex. au niveau des sorties d'eau