Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Systèmes de surveillance pour les stations d'épuration municipales

La surveillance intelligente des effluents permet des économies de coûts et un contrôle du process et une conformité accrus

Le traitement des eaux usées municipales pour le rejet est soumis à des normes de plus en plus strictes. Le personnel qualifié doit surveiller en permanence un nombre croissant de paramètres sur divers points de mesure, avec un impact considérable sur les coûts opérationnels. Les systèmes clés en main de surveillance des eaux usées de Endress+Hauser consolident des points de mesure en ligne en un seul panneau, ce qui offre une plus grande fiabilité de surveillance et la conformité aux limites légales, tout en permettant des économies de coûts et un meilleur contrôle des process.

  • Surveillance clés en main de tous les paramètres avec un seul panneau

    Adaptée à vos exigences, notre large gamme de platines de surveillance clés en main permet une mesure simple et transparente de tous les paramètres d'eaux usées nécessaires. Le temps n'est pas la seule économie réalisée. La conception claire du panneau diminue les connaissances nécessaires à son utilisation. Les larges tuyaux PVC-U offrent un fonctionnement robuste avec une maintenance minimale. Les technologies Liquiline et Memosens offrent un accès à distance et des données sur l'état. Diminuez vos coûts opérationnels, améliorez la conformité ainsi que le contrôle des process avec Endress+Hauser.

Surveillance intelligente des effluents pour les stations d'épuration municipales afin d'améliorer le contrôle des process ©Endress+Hauser

Répondez à toutes les exigences légales et améliorez votre contrôle des process avec les systèmes de surveillance de l'eau Endress+Hauser.

Platines de surveillance de l'eau pour les stations d'épuration ©Endress+Hauser

Les platines d'analyse de l'eau fournissent tous les signaux de mesure nécessaires au contrôle des process et aux diagnostics.

Process de traitement des eaux usées dans les stations d'épuration municipales ©Endress+Hauser

Traitement des eaux usées dans les stations d'épuration municipales

Comment pouvons-nous vous aider ?

Avec une longue expérience dans le domaine de la surveillance de la qualité des eaux usées municipales, des chefs de projet expérimentés, les dernières chaînes logistiques et une disponibilité à long terme des produits et services, nous pouvons fournir et mettre en service partout dans le monde des systèmes complets de surveillance de la qualité des effluents. Non seulement nos solutions rendent la surveillance de la qualité des eaux usées plus simple et plus rentable, mais elles vous préparent en plus à répondre aux exigences croissances de votre industrie.

  • Accélérez vos phases de planification et de développement avec des solutions clés en main et une intégration aisée à vos réseaux de communication existants. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, surveillance à distance via un serveur web et une connexion au cloud)

  • Montés au mur et faciles à connecter, la chambre et les capteurs sont simples à utiliser et à entretenir. Les valeurs mesurées et l'état de santé de tous les appareils de mesure sont visualisés dans le centre de contrôle des process ou via une application.

  • Nos technologies modernes Liquiline, Memosens et Heartbeat offrent une documentation constante et la traçabilité de l'étalonnage ainsi que des diagnostics globaux pour la conformité aux limites légales. Des échantillons ponctuels additionnels sont également possibles.

  • Toutes nos platines portent le marquage CE, sont conformes aux règlementations locales et adaptés à toutes les zones non explosibles.

  • Profitez de l'assistance d'experts tout au long du cycle de vie de la platine, et associer la solution à une connectivité IIoT pour l'accès aux données de mesure à distance. Nos solutions peuvent être étendues en fonction de vos exigences.

  • Ce que nous offrons

    Simplifiez et optimisez la surveillance de la qualité des eaux usées municipales avec nos solutions d'analyse complètes et prêtes à l'emploi pour la mesure aisée de multiples paramètres depuis un seul emplacement. Améliorez la conformité aux limites...

  • Matériel et logiciel

    • Surveillez jusqu'à 8 paramètres de la qualité de l'eau par transmetteur avec un transmetteur multiparamètres Liquiline

    • Capteurs pré-étalonnés avec technologie Memosens (capteurs tiers sur demande)

    • Contrôle des paramètres tels que : pH/redox, conductivité...

  • Services

    • Conseil et planification

    • Gestion de projets

    • Vérification lors de la réception du matériel (FAT)

    • Vérification du matériel sur site client (SAT)

    • Mise en service et formation par nos experts

    • Dépannage et réparation

    • Assistance à distance si nécessaire

    • Support...
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
Contactez nos conseillers

Pour toute question spécifique, veuillez remplir le formulaire et nos conseillers vous contacteront. Si vous le souhaitez, vous pouvez fournir des informations détaillées dans le champ de message.

Merci de nous indiquer aussi précisément que possible comment nous pouvons vous aider. Cela nous permet de vous contacter avec la meilleure réponse possible.

Découvrez d'autres applications pour cette industrie