Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Maximisez l'efficacité de votre process de production de batteries

Découvrez comment une mesure efficace et utilisée intelligemment peut vous aider à extraire et à concentrer efficacement les précieux minéraux destinés aux batteries

Maximisez l'efficacité de votre process de production de batteries
Introduction

Extraire et traiter les minéraux de batterie avec une technologie de mesure précise

Si vous lancez un nouveau projet pour extraire de précieux minéraux pour des batteries et contribuer ainsi à la transition énergétique, évitez les coûts et les risques supplémentaires inutiles grâce à une technologie de mesure fiable et de haute qualité. Nos capteurs intelligents vous fournissent des informations critiques pour permettre l'optimisation des process à forte valeur ajoutée et maximiser le rendement et l'efficacité, tout en assurant la sécurité de vos employés et la disponibilité de votre installation.

Du fait de l'essor des nouvelles technologies de concentration, qui impliquent davantage d'agents chimiques agressifs et des températures et pressions plus élevées, beaucoup de process du secteur de l'extraction et de la purification des minéraux de batterie présentent des exigences plus complexes que les autres procédés d'extraction. Opter pour une technologie de mesure fiable, flexible et intelligente est essentiel pour assurer la durabilité de ces process à long terme.

Sélectionner les bons instruments

Manipulation des solides

Maximisez votre rendement avec nos solutions adaptées aux types de matériaux en vrac les plus exigeants.

Mesure de la saumure

Assurez un transport efficace de la saumure avec des produits répondant à la complexité de votre installation de minéraux de batteries.

Contrôle des process

Contrôle précis de vos process à haute température tels que la calcination ou la sulfonation.

Optimisation du rendement

Augmentez le rendement de la lixiviation de votre installation de traitement des minéraux de batterie en utilisant une technologie de mesure plus intelligente et plus précise.

Manipulation des solides

Optimisez votre rendement grâce à des solutions adaptées même aux solides en vrac les plus exigeants

De nombreux process complexes de traitement des minéraux de batterie commencent par la manipulation du minerai. L'objectif de cette phase est de minimiser les événements anormaux tels que les blocages, afin d'assurer une alimentation homogène et régulière de l'installation de traitement. Pour cela, nos appareils de mesure font appel à la Heartbeat Technology pour maximiser la disponibilité du point de mesure.

  • Le Micropilot FMR67B convient aux applications avec les solides en vrac les plus exigeants et garantit une manipulation aisée grâce à un fonctionnement intuitif
  • Combinant détection de niveau et de débit des solides en vrac, Soliwave FQR57 vous aide à optimiser l'utilisation de votre système de broyage et de transport
  • Le Solicap FTI77 est un détecteur de niveau d'une grande fiabilité permettant de préserver la sécurité de vos opérateurs dans des conditions de process extrêmes
  • Le Picomag est un débitmètre simple, facile d'utilisation et à faible coût pour les applications de dépoussiérage
/
Mesure de la saumure

Assurez un pompage efficace de la saumure dans votre mine

Le pompage de la saumure dans votre mine vers l'installation de concentration nécessite beaucoup plus de tuyaux et de points de mesure qu'un site minier normal. Vous avez besoin d'appareils robustes, fiables et faciles à utiliser qui fonctionnent parfaitement dans les conditions extrêmes qui règnent dans les zones d'extraction de saumure.

  • Le Promag P 10 est facile à utiliser grâce à ses possibilités de revêtement à haute résistance chimique pour la mesure du débit de saumure
  • Le Promass A permet une mesure du débit massique simple et économique pour le dosage précis des produits chimiques
  • Le TM131 présente un faible coût de fonctionnement et offre une mesure de température robuste et une grande variété de matériaux en contact avec le produit pour les applications difficiles
  • Le CLS50D est un capteur inductif à haute résistance chimique disposant du protocole numérique Memosens
/
Contrôle des process

Contrôlez avec précision vos process à haute température tels que la calcination ou la sulfonation

Des réactions chimiques complexes ont lieu dans les réactions de purification ou de conversion à haute température pour la purification des minéraux de batterie. Vous avez besoin de capteurs fiables avec une longue durée de vie.

  • Le TAF12 est un capteur robuste dont la partie en contact process est en céramique, pour les applications à très haute température
  • Le Promass E est un débitmètre massique compact et précis pour les additifs liquides
  • Le Promag 55S est un débitmètre avec une résistance à l'abrasion et un traitement des signaux exceptionnels, idéal pour les applications les plus exigeantes avec une forte teneur en solides et une abrasion élevée
  • Le Cerabar PMC71B est un transmetteur de pression robuste en céramique proposant des fonctions de vérification et de surveillance pour détecter les anomalies indésirables dans les process
/
Optimisation du rendement

Augmentez le rendement de la lixiviation pour votre installation de traitement des minéraux de batterie

Dans la mesure des paramètres critiques, même la moindre amélioration de la précision peut augmenter le rendement et renforcer fortement la valeur de votre process.

  • Le Gammapilot FMG50 est le premier transmetteur compact à technologie 2 fils capable d'accomplir différentes opérations de mesure même dans des conditions de process et ambiantes extrêmes
  • Le Prowirl F 200 assure stabilité à long terme, gestion énergétique simple et contrôle de bon fonctionnement intégré
  • Le Cerabar PMP50 est un transmetteur de pression métallique facile à utiliser
  • Le CPS47E vous aide à maximiser la durée de vie des points de mesure du pH, avec une sonde robuste sans verre à protocole numérique Memosens
/

Vous planifiez un projet de production de batteries ?

Contactez vos experts locaux pour parler de vos défis

Notes finale

Informations connexes

En savoir plus sur la production de batteries