Instruments de process avancés pour l'utilisation du dioxyde de carbone
Optimisez les rendements et assurez la conformité avec les réglementations sur l'utilisation du CO₂ grâce à des mesures précises et une analyse en temps réel.
Le dioxyde de carbone est de plus en plus reconnu comme une ressource vitale avec un potentiel économique significatif. Même si la conversion du dioxyde de carbone en produits en est encore à ses débuts, elle ouvre des perspectives prometteuses pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer le changement climatique. Le CO₂ capté peut être utilisé pour fabriquer des carburants, des carbonates, des polymères et d'autres produits chimiques, contribuant ainsi à une économie circulaire. Bénéficiez de nos compétences solides et de notre gamme de produits étendue pour améliorer votre utilisation du CO₂.
Exemple de réussite
Obtention de résultats tangibles en matière de captage du carbone
C'est pourquoi des instruments fiables jouent un rôle essentiel pour rendre le captage du carbone évolutif et commercialement viable. Comme le démontrent les projets avancés de captage du carbone à bord, tels que la collaboration entre Carbon Ridge et Endress+Hauser, les technologies de mesure intelligentes contribuent à faire passer le CCUS d'un concept émergent à une réalité opérationnelle, permettant ainsi une gestion du carbone plus sûre, plus efficace et plus transparente dans les secteurs où la réduction des émissions est difficile.
Analyse optique
Améliorez le contrôle de la qualité du CO₂ grâce à l'analyse par laser afin de protéger vos actifs et de garantir la conformité
Le CO₂ comprimé est un produit polyvalent, utilisé pour des applications variées, allant des boissons gazeuses à la production chimique. Le maintien de la pureté élevée du CO₂ est indispensable à la performance, la configuration et la sécurité des équipements. En outre, une analyse précise du CO₂ est requise pour la vérification des crédits carbone et la conformité financière. La surveillance en temps réel des contaminants garantit une qualité constante du produit et l'optimisation des process. Nos analyseurs faisant appel à la spectroscopie d'absorption par diode laser accordable (TDLAS) et à la technologie d'extinction de fluorescence (QF) offrent les avantages suivants : :
Coût total de possession moindre et maintenance minimale, pas de pièces mobiles ni de consommables
Fonctionnement fiable même en conditions difficiles
Temps de réponse rapide
Options de validation en ligne pour la vérification des performances de l'analyseur
Optimiser le rendement de la RAP avec des débitmètres massiques haute pression pour le CO2 en phase dense
À mesure que la pression et la production des puits de pétrole diminuent, la récupération assistée du pétrole (RAP) devient essentielle pour maximiser la récupération de pétrole et prolonger la durée de vie du champ pétrolier. Le CO₂ à la pression du réservoir est injecté en phase dense (gaz avec des propriétés liquides) qui peut se dissoudre au pétrole. En se dissolvant dans le pétrole, il réduit sa viscosité et facilite ainsi sa récupération. Notre débitmètre massique haute pression offre les avantages suivants :
Sécurité et résistance maximales contre la fissuration par corrosion sous tension
Pression de process jusqu'à PN 250 (classe 1500)
Vérification continue des appareils avec Heartbeat Technology
Optimisez la mesure du débit dans la production de carburants synthétiques
Les carburants synthétiques sont synthétisés à partir d'hydrogène renouvelable avec du CO₂ pour former des combustibles liquides ou gazeux. L'hydrogène, généré à partir d'énergies renouvelables, est combiné avec le CO₂ capté à partir de procédés industriels. Le process de production comprend des boucles de débit complexes dans différentes phases, où la technologie du débitmètre vortex excelle, offrant :
Mesure multivariable : compensation en option de la pression, de la température et du titre vapeur
Sans entretien avec étalonnage à vie
Sécurité de process élevée avec version dualsens SIL3
Augmentez votre production laitière avec le contrôle précis du CO₂/pH
Le dioxyde de carbone joue un rôle crucial dans l'industrie agroalimentaire : il améliore la qualité des produits, augmente la durée de conservation et attire les consommateurs. Alors que les secteurs industriels font face à une pression croissante pour adopter des pratiques durables, le captage et l'utilisation du CO₂ offrent un double avantage : ils réduisent les émissions tout en optimisant le fonctionnement. Le CO₂ est utilisé dans le contrôle des niveaux de pH de divers produits alimentaires, de la production de fromage à la cuisson du pain. Nos capteurs de pH à technologie Memosens offrent les avantages suivants :
Garantie de la sécurité des produits et parfaite conformité réglementaire
Pré-étalonnage pour une disponibilité maximale
Contrôle précis du pH pour un rendement maximal du produit
Coûts d'exploitation réduits et durée de vie prolongée du capteur
Corps de capteur sans verre pour une qualité de produit accrue sans risque de bris de verre
Obtenir plus d'informations sur le captage du carbone
Instruments pour un process de captage du carbone sûr et fiable
Captage des émissions de CO₂ tout en modernisant les installations existantes avec des instruments de process avancés
Assurer la conformité réglementaire sur toute la chaîne de valeur du CO₂
Maîtriser le stockage et le transport du dioxyde de carbone avec des instruments de process de pointe.
Technologies CCUS dans le secteur du pétrole et du gaz
Les technologies CCUS jouent un rôle majeur dans la réduction des émissions de carbone et l'objectif net zéro. Découvrez comment nous accompagnons les projets CCUS dans le secteur du pétrole et du gaz avec des équipements de mesure de process fiables.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .