Mesure de pression différentielle
Mesure de niveau continue, de débit et de pression différentielle
Les transmetteurs de pression différentielle avec cellules métalliques (avec ou sans séparateurs) sont principalement utilisés dans l'industrie de process. Le Deltabar permet la mesure de niveau continue dans les liquides ainsi que la mesure du débit volumique ou massique à l'aide d'organes déprimogènes. Le transmetteur de pression différentielle permet également de surveiller les filtres. Venez découvir notre vaste gamme d'appareils Deltabar en cliquant sur le bouton ci-dessous.
You've viewed 8 of 32 products
Outre les transmetteurs compacts et avec séparateur pour la mesure de pression différentielle, niveau, débit dp, il existe une version électronique du Deltabar qui combine deux capteurs et un transmetteur. Dans les applications de niveau, le capteur haute pression (HP) mesure la pression hydrostatique et le ciel gazeux. Le capteur basse pression (LP) mesure la pression de tête. Le niveau ou la pression différentielle est calculé dans le transmetteur à l'aide de ces deux valeurs numériques.
Mesure de pression différentielle : Principe de mesure
Cellule métallique silicium : La pression de process déforme la membrane métallique du capteur et un liquide de remplissage transmet la pression à un pont de Wheatstone (technologie des semi-conducteurs). La modification de la tension du pont proportionnelle à la pression est mesurée et exploitée.
Séparateur : La pression de fonctionnement agit sur la membrane du séparateur et est transmise à la membrane du capteur par un liquide de remplissage.
Organes déprimogènes : contactez votre agence Endress+Hauser
Avantages
- Transmetteur dp universel pour les applications de débit, niveau ou filtration
- Avec séparateur, températures de process de -70 à +400 °C (-94 à +752 °F)
- Le système de pression différentielle électronique élimine les problèmes mécaniques traditionnels pour une meilleure disponibilité et fiabilité du process. Les risques pour la sécurité sont réduits en raison de l'architecture et de la construction du système de pression différentielle électronique