Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Le traitement du gaz facilité

Mesures analytiques pour le suivi qualité des installations de traitement du gaz naturel

Traitement du gaz naturel à Alberta, Canada

As the third largest energy source globally, natural gas is already playing a vital role in the industrial world today. While global energy demand in the future will continue to be fulfilled mainly by fossil fuels, the importance of natural gas is projected to grow within the energy mix. Natural gas treatment plants perform multiple treatment steps to remove acid gases and other impurities. How do you monitor H2O, H2S, CO2, and O2 in natural gas?

Chiffres clés

2/3

de la production mondiale de gaz naturel est réalisée dans 9 pays

Ces pays incluent les États-Unis (U.S.A.), la Russie, l'Iran, le Canada, le Qatar, la Norvège, la Chine, l'Arabie saoudite et l'Algérie. Les mêmes données suggèrent qu'environ 40 % de la production mondiale de gaz naturel est réalisée aux États-Unis et en Russie.

Benefits

Through a network of highly trained gas analytical sales and service staff, we support you in improving your process availability, efficiency and safety. Our products are used in natural gas production, transport, storage, distribution, gas processing, refining, petrochemical, and specialty and bulk gas production.

Chiffres clés

+20%

corresponds to the extended cycle time you can gain between molecular sieve bed regenerations using TDLAS.

Chiffres clés

USD 400K

is the amount you save by avoiding a 2 days shutdown for reloading the molecular sieve.

À retenir

Analyseurs à technologie laser pour le gaz naturel

Les analyseurs TDLAS (spectroscopie d'absorption par diode laser accordable) de SpectraSensors, l'une de nos sociétés, effectuent des mesures en ligne et en temps réel des impuretés dans les flux de gaz naturel – à des niveaux inférieurs au ppm jusqu'au pour-cent. La conception unique de tels analyseurs offre des avantages significatifs par rapport aux autres technologies de surveillance des analytes H2O, H2S et CO2 dans le gaz naturel et dans le gaz naturel liquéfié.

  • Optical Analysis : vitesse de réponse extrêmement rapide des analyseurs
  • La spectroscopie laser mesure sélectivement les analytes dans le gaz naturel
  • Pas d'étalonnage sur site ni réétalonnage nécessaire
  • Conçu pour un fonctionnement en environnement difficile (offshore, climats chauds/froids)
  • Faible coût de possession – aucun consommable nécessaire

Notes finale

Articles liés

Découvrez plus d'articles intéressants