Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Systèmes spectroscopiques Raman

Mesure optique robuste de la composition chimique

Sonde Raman in situ dans un bioréacteur en acier inoxydable
Filtrer
24 Produits
Trier par :

Réalisez vos mesures chimiques avec les instruments Raman

Notre outil de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure Raman répondant à vos besoins spécifiques.

A propos des systèmes spectroscopiques Raman

Les analyseurs spectromètres Raman Endress+Hauser fournissent des données de mesure fiables et précises, nécessaires pour garantir la sécurité et l'efficacité des opérations critiques. Réputés pour leur aptitude à réaliser des analyses chimiques et de composition avec une très grande précision, nos analyseurs spectromètres Raman fournissent toutes les mesures in situ en temps réel requises au laboratoire, et permettent un passage économique en production. Explorez l'ensemble de notre gamme grâce à l'outil de recherche de produit.

Comment choisir un analyseur spectromètre Raman

Utilisés dans les secteurs des Sciences de la Vie, de l'Agroalimentaire, de la Chimie et du Pétrole et Gaz, nos analyseurs spectromètres et sondes Raman sont optimisés pour les solides, liquides, gaz et milieux troubles pour assurer les hautes performances au laboratoire ou dans le process. Ils peuvent être configurés au point de prélèvement Raman pour s'adapter à votre application et votre installation, fournissant ainsi une analyse chimique fiable dans tout environnement.

Gamme de produits Raman Rxn

Analyseurs Raman Rxn

  • Configurable jusqu'à 4 voies de mesure
  • Longueurs d'onde de 532 nm, 785 nm ou 1000 nm
  • Logiciel intégré simple d'utilisation avec écran tactile intuitif ou interface web
  • Méthode simple de transfert du R&D/laboratoire à l'environnement industriel
  • Certifications : CSA, ATEX, & IECEx

Sondes et éléments optiques Raman Rxn

  • Mesure flexible - en ligne ou sur site
  • Matériaux de haute qualité résistant à la corrosion
  • Mesure à distance et sans contact
  • Prélèvement sans contact, non destructif

La technologie Raman fait appel à des longueurs d'ondes spécifiques de lumière laser qui interagissent avec les molécules, entraînant une diffusion. Une faible quantité de lumière laser va être modifiée par le transfert d'énergie (effet Raman). Les photons rétrodiffusés sont collectés et filtrés par séparation du faisceau Raman. Un détecteur CCD identifie une "empreinte" unique des composants chimiques et détermine leur quantité, ce qui en fait une excellente technique pour l'analyse précise de la composition.

Composants du système Raman

Un système Raman est composé de quatre éléments : un analyseur, des sondes, un logiciel et une analyse des données.

L'analyseur Raman est le "cœur" du système et contient un laser, le moteur spectroscopique et un contrôleur intégré. Les sondes sont les "yeux" ou fenêtres permettant de voir dans le process. Le logiciel est le "cerveau" du système, contrôlant la génération de données. Les données brutes sont "transformées" en informations utiles par le composant d'analyse des données. Les quatre composants travaillent ensemble pour former un système Raman complet.

Avantages

  • Logiciel de contrôle intégré : mesure aisée en ligne ou sur site en temps réel avec une connectivité 24/7 et 365 jours par an.
  • Passage du laboratoire au process : Gagnez en efficacité et en informations sur les process et assurez la qualité du produit lorsque vous faites passer l'analyse chimique du laboratoire à l'environnement de production.
  • Solutions d'échantillonnage pour une multitude d'applications : obtenez des mesures stables à long terme pour les produits Chimiques, les Polymères, le Pétrole et le Gaz, les produits Agroalimentaires et Pharmaceutiques et pour la surveillance in situ des bioprocess (culture cellulaire, fermentation, applications en aval).
  • Échantillonnage des produits pour tous les milieux : Permet l'analyse chimique des solides, liquides et gaz dans tous les environnements d'installations avec nos sondes d'échantillonnage à fibre optique spécialisées.
  • Systèmes robustes de conformité et de gestion : Assurer une transition transparente vers les BPF en travaillant avec la seule société de spectroscopie de process Raman enregistrée ISO:9001:2015 et certifiée ISO14001:2015 et ANSI Z10-2012.

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Analyseurs spectroscopiques Raman
Analyseurs spectroscopiques Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
download icon Télécharger
document icon
Sondes de spectroscopie Raman
Sondes et accessoires de spectroscopie Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique
download icon Télécharger