Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Netilion Connect

L'accès aux données de terrain peut être essentiel pour votre entreprise. Pourtant, à l'heure actuelle, seule une faible quantité de données de terrain est collectée et exploitée. Netilion Connect vous permet d'obtenir facilement des données de terrain même dans des infrastructures industrielles de longue date.

Netilion Connect - API pour intégration IIoT

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Netilion Connect : Intégration via API IIoT ©Endress+Hauser

Dévoilez vos données de terrain et consultez-les au format numérique

Fournisseurs de solutions

Netilion Connect s'adresse aux adeptes de l'innovation, aux intégrateurs de systèmes et aux prestataires de services qui s'efforcent de trouver de nouveaux moyens de rester compétitifs et de satisfaire leurs clients. Dans ce contexte, ils créent une application adaptée aux besoins des clients, souvent basée sur les informations générées par l'infrastructure existante de ces derniers. Netilion Connect peut simplifier la collecte et l'utilisation complexes des informations. Il est conçu pour aider à relever le défi que représente l'accès aux données pertinentes directement depuis le terrain.

Fonctionnalités de Netilion Connect

Netilion Connect combine trois éléments : les périphériques, la plateforme cloud et l'API Netilion. La collecte des données pour Netilion Connect peut être automatisée à l'aide des périphériques qui collectent les données des appareils et les mettent à disposition via la plateforme cloud Netilion. L'API Netilion fournit alors un moyen simple et sûr d'accéder à vos données de terrain dans la plateforme du cloud Netilion. Maximisez les avantages tirés des informations de terrain en temps réel et accélérez votre réussite.

Périphériques Netilion

Formant une passerelle entre vos appareils de terrain et la plateforme cloud, le périphérique collecte les données utiles pouvant fournir des informations précieuses pour l'exploitation quotidienne de votre installation. Selon le cas d'utilisation, les périphériques peuvent fournir des données de mesure, des informations sur l'état de santé ou toute autre information pouvant être utile.

Plateforme Netilion Cloud

Les données de votre installation sont précieuses et doivent être protégées. Netilion vous permet d'accéder aux données par voie numérique et répond aux normes de sécurité des plateformes cloud reconnues au niveau international. L'écosystème IIoT est un espace sécuritaire pour vos données.

API Netilion

Netilion Connect propose une API basée sur la norme REST/JSON, qui facilite l'utilisation des données et vous permet de concevoir une solution entièrement personnalisée. Son format d'échange léger de données peut être lu et écrit facilement par les utilisateurs. Et il présente une authentification et une autorisation intégrées.

Stefan Blank

« Grâce au transfert de données numériques via Netilion Connect d'Endress+Hauser, nous nous épargnons les tâches de compilation manuelles laborieuses des documents relatifs aux composants. »

Stefan Blank, BWT Aqua
Larissa Pfister, Project Manager, SH Power

La solution intelligente d'Endress + Hauser nous permet la surveillance de nombreux points de mesure. Nous recevons les valeurs mesurées du cloud via une interface (API) dans notre système de contrôle des process.

Larissa Pfister, Project Manager, SH Power

Vous voulez essayer Netilion ?

Inscrivez-vous et commencez à développer votre propre solution pour améliorer vos process. Ou contactez-nous pour en savoir plus.

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Avantages de Netilion Connect

Netilion Connect : l'IIoT facilité

Facilité d'utilisation

Inscrivez-vous et choisissez votre plan. Installez un périphérique dans votre installation et accédez aux données via l'API Netilion. Utilisez les informations et créez l'application qui correspond à vos propres besoins.

Netilion Connect : IIoT avec normes de sécurité

Sécurité

Un organisme de certification tiers a confirmé que l'écosystème IIoT Netilion répond aux exigences de la norme ISO 27017 ( SQS ). La norme internationale contient des exigences pour les plateformes de cloud. Grâce à la conformité à la norme ISO 27017, le client sait qu'il peut faire confiance à l'écosystème Netilion pour stocker ses données en lieu sûr.

Netilion Connect : l'IIoT flexible

Flexibilité

Les développeurs ont la possibilité de créer une solution la mieux adaptée à leur environnement, alimentée par des données entièrement validées, cohérentes et enrichies. En outre, les modèles de données Netilion sont polyvalents et conçus pour correspondre à la réalité. L'API permet aux développeurs d'utiliser et de traiter facilement les données et de concevoir une solution solide et sur mesure.

Notes finale

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

Utilisez notre API pour optimiser vos process