Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Ambient temperature range+5 °C ... +35 °C Temperature change maximum ±10 °C/h With cooling device +5 °C ... +45 °C Temperature change ±10 °C/h maximum; other temperatures on request
Process temperature≤ +1,300 °C Depending on sampling probe
Measured variablesCH4, CO, CO2, H2, H2O, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request
Ambient temperature range+5 °C ... +45 °C
Hazardous area approvalsS715 Ex: ATEX II 3G Ex nR IIC T6 Gc Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 3G Ex nR [ib] IIC T6 Gc With intrinsically safe measured value outputs S720 Ex / S721 Ex: ATEX II 2G Ex db ia IIC T6 Gb Without intrinsically safe measured value outputs ATEX II 2G Ex db ia [ia] IIC T6 Gb With intrinsically safe measured value outputs
Ambient temperature rangeIndoor: +5 °C ... +40 °C Can be expanded on the system side if necessary Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary Outdoor: –20 °C ... +50 °C Can be expanded on the system side if necessary
Analyseurs de gaz de process
Notre application de recherche de produits vous aide à trouver les appareils de mesure, logiciels ou composants systèmes adaptés en fonction des caractéristiques des produits.
L'analyse des gaz et les technologies de mesure de processus modernes peuvent aider le secteur industriel à relever des défis de taille : la pénurie de ressources et la hausse des coûts du transport de l'énergie exigent une efficacité plus élevée. Dans un contexte de resserrement des réglementations et législations internationales, les aspects environnementaux occupent de plus en plus souvent le devant de la scène. La globalisation, tout comme la concurrence croissante des pays émergents, offre l'opportunité – non dénuée de risques – d'un marché et d'une concurrence d'envergure internationale. Nos solutions éprouvées et notre expérience poussée nous mettent en mesure d'aider pleinement nos clients et partenaires afin de développer conjointement des solutions sur mesure permettant d'augmenter l'efficacité dans les systèmes et processus de production.
Gain d'efficacité grâce à une approche systématique
Plusieurs décennies d'expérience dans l'étude, la conception et la mise en service de solutions système font de nous un partenaire sur lequel vous pouvez compter. Les systèmes d'analyse des gaz de process (PGA, process gas analysis) ont une structure modulaire et sont conçus pour répondre aux besoins individuels. Vous profitez par ailleurs de conseils personnalisés approfondis et d'un service après-vente flexible d'un bout à l'autre du projet : de la phase d'étude à la maintenance, sur toute la durée de vie. Cela implique une planification plus efficace, des coûts moins élevés et une réduction des risques.
Technologie in situ : la solution adaptée pour des résultats de mesure rapides et fiables
Grâce à notre technologie de mesure in situ innovante, les appareils de mesure peuvent être installés dans la conduite traversée par le gaz et directement sur au point de mesure. Cette solution d'appareil se caractérise notamment par une réaction très rapide et des exigences minimales en termes de maintenance. La mesure se déroule dans toute la conduite de gaz (modèle traversant) ou, dans le cas de la sonde de mesure, sur une longue distance de mesure. Ceci permet aux analyseurs de gaz in situ de fournir des valeurs de mesure plus représentatives en comparaison avec une solution extractive.
Avantages de la technologie de mesure in situ :
Mesure et directe et fiable
Mesure rapide – quasiment en temps réel
Entretien allégé
Technologie extractive : résultats de mesure précis même dans des conditions difficiles
Nos analyseurs de gaz extractifs conviennent à une vaste palette d'applications. Un flux de gaz partiel est extrait de la conduite de gaz, au moyen de sondes de mesure sélectionnées, conditionné, puis conduit dans le module d'analyseur dans des conditions constantes. Tout le traitement du gaz – de l'échantillonnage à l'analyse, en passant par le conditionnement – est parfaitement adapté à l'opération de mesure concernée. Cette flexibilité permet de mesurer des gaz agressifs, inflammables ou toxiques même dans des conditions de processus difficiles, par exemple avec des températures, pressions ou charges de poussière élevées.
Avantages de l'analyse des gaz extractive :
Haut niveau de flexibilité
Mesure même dans des conditions de processus difficiles
Mesure très précise
Téléchargements
Plus de contenus
Solutions de surveillance des émissionsPDF, 4.9 MB
Un portefeuille complet pour la surveillance continue des émissions. Avec des solutions orientées vers l'avenir et adaptées à la tâche de mesure respective dans votre secteur d'activité.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Découvrez comment Ciments Calcia transforme ses sites français grâce à une innovation à faibles émissions de carbone, une production de clinker nouvelle génération et des systèmes d'analyse de gaz haute performance livrés avec rapidité et fiabilité.
La surveillance continue du CO améliore le contrôle de la sécurité et de la torréfaction dans la production du café, tandis que l'analyse précise des gaz pendant le conditionnement permet de protéger l'arôme du café et la qualité du produit.
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .