Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Une gestion optimisée de la station d’épuration

Le distributeur d'énergie atteint ses objectifs avec un contrat de maintenance

En plus de la conception complète, de la fourniture et de l'installation des platines d'analyse, le plus grand distributeur d'énergie en Inde a choisi Endress+Hauser comme partenaire pour la gestion de la maintenance de tous les analyseurs installés dans une grande station d'épuration. Un contrat de maintenance annuel complet a été signé pour une période de 11 ans.

Platines de mesure de turbidité dans l'unité de filtration ©Endress+Hauser

Principaux avantages

  • Sûreté de l'eau rejetée assurée grâce à une mesure cohérente de la qualité de l'eau aux endroits critiques

  • Disponibilité à 100 % de l'installation et indications précises de tous les analyseurs 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à tous les emplacements.

  • Efficacité accrue de la station d'épuration grâce à l'optimisation du traitement chimique et de l'énergie

  • Disponibilité accrue de l'installation

  • Un contrat à long terme conduit à une maintenance sûre et rentable

Le défi

Ce distributeur d'énergie était à la recherche d'un partenaire pour exploiter une station d'épuration publique de 380 ML par jour et gérer 227 analyseurs de la qualité de l'eau répartis sur 22 sites dans une ville très peuplée de l'Inde, sans surveillance en temps réel de la qualité de l'eau et avec des analyseurs contrôlés au hasard en raison du nombre de ces sites. Outre l'exigence de compétence technique éprouvée, l'entrepreneur a demandé à son partenaire potentiel d'assurer à la fois une disponibilité à 100 % et des mesures précises dans le temps.

Notre solution

Le contrat de maintenance annuel comprend :

  • Un programme de maintenance préventive couvrant les visites mensuelles

  • Une maintenance journalière des platines d'analyse

  • La gestion des stocks de pièces de rechange et de consommables sur site

  • Le réapprovisionnement en temps voulu des réactifs et des solutions étalons

  • La gestion des fournisseurs de services pour les accessoires de platines, d'unités, de pompes, etc.

  • La garantie de la disponibilité de données précises sur le système SCADA du client

  • La maintenance et la gestion des données de la base installée sur le portail W@M

  • Des réunions mensuelles avec le superviseur de la maintenance de l'installation

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.