Mesure de débit fiable malgré des conditions difficiles
Schluchseewerk AG mise sur le débitmètre clamp-on sans contact Prosonic Flow W 400 pour un fonctionnement optimisé de ses turbines
Schluchseewerk AG souhaitait enregistrer et optimiser l'efficacité de ses turbines sur sa centrale de pompage-turbinage à Wehr, en Allemagne, en dépit de conditions de débit difficiles. Un débitmètre fiable était nécessaire. Endress+Hauser propose la solution optimale pour ce point de mesure difficile d'accès avec son débitmètre clamp-on Proline Prosonic Flow W 400.
Résultat
Mesure précise malgré des lignes droites amont courtes et des débits perturbés grâce à FlowDC
Détermination précise de l'efficacité des turbines
Contrôle et surveillance parfaits du process
Base pour vérifier l'augmentation de performance
Les exigences du client
Sur la centrale de pompage-turbinage à Wehr, de larges quantités d'eau sont pompées depuis un bassin inférieur vers un bassin supérieur. En redescendant au niveau inférieur, l'eau permet de générer de l'électricité à l'aide d'une turbine et d'un générateur. Une mesure précise du volume d'eau est essentielle pour l'enregistrement et l'optimisation de l'efficacité des turbines, étant donné que la forme des roues devait être changée dans le but d'optimiser les performances des turbines. L'amélioration de la performance devait être vérifiée par une mesure précise.
Notre solution
Avec Proline Prosonic Flow W 400 et la fonction unique FlowDC, Endress+Hauser propose la solution optimale pour répondre à ces défis. Le débitmètre sans contact à ultrasons est installé sa centrale de pompage-turbinage à l'extérieur des conduites. Il mesure indépendamment de la pression et est facile à installer, peu encombrant et n'interrompt pas le process. Même avec des lignes droites amont courtes (≥2 × DN) et des débits perturbés, FlowDC offre une précision élevée et constante.