Conformité et sécurité : assurer l'intégrité des données avec le cryptage et la conformité réglementaire.
Tableau de bord de Raman data library : Visualisation et analyse simplifiées des données en temps réel
Données clés
Task d'application
Collecte, visualisation, stockage, récupération et archivage des données Importation de données en temps réel à partir de Raman RunTime Tendances et visualisation du process Organisation des données orientée projet Correspondance des données pour la préparation de la modélisation Analyse des pics et des régions avec modélisation quantitative des pics Exportations contextualisées vers des programmes chimiométriques Version cGxP Traçabilité des données spectrales Gestion des utilisateurs Archivage électronique Signatures électroniques Audit trail
Raman data library est une application logicielle innovante conçue pour simplifier la visualisation, l'analyse et la gestion des données spectrales pour la spectroscopie Raman. Idéal pour diverses industries, ce logiciel favorise la conformité aux normes réglementaires, assure l'intégrité des données et réduit les erreurs d'utilisation. Il offre une surveillance en temps réel, le contrôle de plusieurs analyseurs et des modèles personnalisables pour un flux de travail continu, ce qui en fait un outil indispensable pour les analystes de données et les ingénieurs de process.
Visualisation des données spectrales
Conformité avec les directives 21 CFR partie 11
Contrôle multi-analyseurs
Organisation et récupération des données
Pointes et tendances par région
Exportation pour modélisation avancée
Avantages
Interface intuitive : facilite l'adoption rapide par les utilisateurs et réduit la courbe d'apprentissage
Visualisation spectrale en temps réel : fournit une vue d'ensemble immédiate de vos process avec des courbes de tendance et une analyse des pointes
Modèles personnalisables : améliore la productivité et réduit les erreurs d'utilisation avec des modèles de données pré-structurés
Contrôle multi-analyseurs : standardise la collecte et l'analyse des données de jusqu'à quatre analyseurs Raman Rxn
Amélioration de la sécurité des données : garantit l'intégrité des données avec le cryptage et la conformité aux protocoles de communication industriels
Option cGxP : conformité centralisée et abordable avec les directives 21 CFR partie 11 permettant le passage de Raman du laboratoire au cGMP
Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Borealis is monitoring of polypropylene and polyethylene grades during olefin polymerization reactions in continuously fed loop reactors in the Chemical Industry.
KBI Biopharma surveille différentes lignées cellulaires et concentrations cellulaires dans un volume minimal pour automatiser la culture cellulaire dans l'industrie des sciences de la vie.
Mesure Raman dans les process downstream pour la production de biosimilaires - Essai Alvotech du process de purification des protéines au cours de l'ultrafiltration/diafiltration (UF/DF)
Le logiciel de bibliothèque de données Raman permet d'assurer des transitions transparentes entre les analyseurs Raman et les sites, du laboratoire aux environnements de production.
Collecte, visualisation, stockage, récupération et archivage des données Importation de données en temps réel à partir de Raman RunTime Tendances et visualisation du process Organisation des données orientée projet Correspondance des données pour la préparation de la modélisation Analyse des pics et des régions avec modélisation quantitative des pics Exportations contextualisées vers des programmes chimiométriques Version cGxP Traçabilité des données spectrales Gestion des utilisateurs Archivage électronique Signatures électroniques Audit trail
Domaine d'application
Licence pour une seule station Raman Data Library est un logiciel qui permet de visualiser, d'organiser, d'analyser et de modéliser des données pour le développement d'applications et la surveillance de routine à partir d'un PC standard. Le contrôle de l'analyseur Raman Rxn est également possible. Avec la version cGxP, la traçabilité des données spectrales, la gestion des utilisateurs, l'archivage électronique, les signatures électroniques et l'audit trail facilitent la conformité indépendante à la norme FDA 21 CFR Part 11. En outre, une connexion à une administration centrale des utilisateurs (p. ex. Microsoft Active Directory™) est possible. Le logiciel est disponible en version Core avec des fonctionnalités restreintes, ou en version cGxP avec des fonctionnalités complètes. Raman Data Library prend en charge Raman RunTime v6.4 et les versions supérieures, ainsi que les analyseurs Raman Rxn2 et Rxn4.
Systèmes d'exploitation
Microsoft Windows 10 (Professional 64 bits)
Type de processeur
Processeur Intel Core i5 ou équivalent
Mémoire principale
16 Go
Capacité disque dur
Espace disque nécessaire : 10 Go, selon la taille de la base de données
Résolution du moniteur, affichage
Taille de l'écran : 24" ou plus avec une résolution de 1 920 x 1 080 ou supérieure (ordinateurs de bureau) Taille de l'écran : 13" ou plus avec une résolution de 1 920 x 1 080 ou supérieure (ordinateurs portables) Rapport d'aspect de l’affichage de 100 %
Entrée
Importation de données, SPC à partir de Raman RunTime ou d'un logiciel existant, ou OPC-UA à partir de Raman RunTime
Sortie
RDL dispose d'une communication bidirectionnelle avec Raman RunTime (à la fois en entrée et en sortie)
Base de données
Raman Data Library utilise une base de données intégrée sécurisée. La base de données SQLite, fournie par un tiers, est un système SGBDR (système de gestion de bases de données relationnelles) complet.
Marques déposées
Microsoft Windows Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés et organisations concernées.
Raman data library -- Faster time to market with
increased insight, productivity, and data integrity
PU (Publication)
Version anglaise - 06/2024
New version available in English
This document provides insight into the core and cGxP features of Raman data library (data organization, visualization, user management, and univariate analysis for Raman Rxn2 and Raman Rxn4 analyzers), while also addressing common questions regarding the software's functionalities.
Continuez votre sélection parmi toutes les options possibles
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .