Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Instrumentation pour une compression et un transport sûrs et efficaces de l'hydrogène

Prolongation de la durée de vie du compresseur à l'aide d'une instrumentation fiable

Conduites d'hydrogène pour le transport après compression
Introduction

Instruments de process pour une compression et un transport sûrs de l'hydrogène

Les environnements haute pression nécessitent des capteurs robustes. La fragilisation par l'hydrogène exige des matériaux spécifiques pour une mesure précise et un fonctionnement sûr. Des systèmes fiables de surveillance de la température et du stockage, comprenant des capteurs de pression, de température et de niveau, sont essentiels pour assurer un fonctionnement sûr et efficace pour un avenir plus propre.

Paramètres

Focus sur des paramètres clés

Atténuer la fragilisation des membranes de pression

L'hydrogène peut traverser certains matériaux des capteurs, entraînant une fragilisation et une défaillance potentielle. La sélection de matériaux résistants à la fragilisation par l'hydrogène est cruciale pour garantir la longévité et la précision des capteurs de pression.

Assurer une mesure fiable du débit

La mesure du débit d'hydrogène liquide est fortement affectée par la présence de gaz entraîné. Les débitmètres Coriolis avec technologie à double fréquence ne sont pas affectés par ces conditions d'application.

Mesure de niveau précise

Les capteurs de niveau doivent être compatibles avec les températures et pressions cryogéniques. Des matériaux et des conceptions spécifiques sont nécessaires pour résister à ces conditions extrêmes et fournir des mesures de niveau précises.

Mesure de la pression

Mesure de la pression d'hydrogène avec une membrane revêtue or

L'hydrogène peut pénétrer dans de nombreux métaux, y compris ceux utilisés dans les membranes et les joints du capteur de pression. Cela peut conduire à un craquage provoqué par l'hydrogène, à une résistance mécanique réduite et à une éventuelle défaillance du capteur. Endress+Hauser propose des capteurs de pression avec des matériaux à membrane spécialisés et un placage conçu pour résister à la perméation de l'hydrogène et pour maintenir une stabilité à long terme dans les environnements riches en hydrogène.

  • Mesure fiable et précision élevée dans les applications hydrogène
  • Gamme complète de transmetteurs de pression disponibles avec membrane plaquée or
  • Connexion Bluetooth pour un accès facile au capteur
Mesure du débit

Mesure précise du débit de l'hydrogène

L'hydrogène est le gaz le plus léger qui existe et dans les conditions atmosphériques, il présente une densité 10 fois inférieure au gaz naturel. Comme les flux d'hydrogène ont peu de masse pour propager le son et présentent souvent des vitesses de gaz élevées, les principes de mesure basés sur la vitesse ont des difficultés à produire des résultats de mesure de débit reproductibles et précis. Nos débitmètres Coriolis offrent :

  • Rangeabilité inégalée pour la mesure de débit d'hydrogène, construction sans joint, SIL et Ex pour une sécurité maximale
  • Sensibilité de mesure maximale pour atteindre la gamme de mesure de débit massique la plus large
  • Stabilité supérieure du point zéro, permettant de mesurer l'hydrogène à basse pression avec l'erreur de mesure la plus faible du marché
Mesure du niveau

Mesure du niveau capacitive pour les cuves d'hydrogène liquide

La technologie capacitive offre une mesure fiable pour les applications d'hydrogène liquide, insensible à la constante diélectrique, aux vapeurs, à la température ou aux variations de pression, ce qui garantit une mesure de niveau sûre et précise. Notre Liquicap FMI51 offre :

  • Sécurité améliorée grâce à la technologie capacitive éprouvée
  • Les composants d'isolation spéciaux et l'électronique séparée assurent que les températures cryogéniques ne nuisent pas aux dispositifs
  • Utilisation éprouvée et adaptée à une petite cuve de process stationnaire

Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.

Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du chemin.

Notes finale

Solutions associées

Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une compression et un transport sûrs et efficaces de l’hydrogène.