Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Réduction des coûts dans l'industrie pharmaceutique

Des technologies de mesure innovantes et de maintenance avancée permettent de réduire les coûts tout en assurant une qualité optimale

Biotechnologiste dans un laboratoire

L'industrie des sciences de la vie est constamment confrontée à de nouveaux défis. Des pans entiers de la population ont besoin d'être approvisionnés en médicaments à prix abordables. Alors que les coûts de recherche élevés exigent une productivité et une fiabilité importantes, les entreprises pharmaceutiques sont tenues de fournir des médicaments de qualité élevée et constante, à faibles coûts. Il est important de réussir à maintenir la rentabilité, d'envisager une fabrication à l'échelle mondiale et de bien gérer les coûts. Dans ce contexte, des solutions innovantes sont de plus en plus demandées. Nous en avons pour vous.

Capteur de température auto-contrôlé TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Perspectives

Mettre en place un système innovant de mesure de la température

Pour les sociétés pharmaceutiques, la température est l'un des points de mesure les plus critiques dans un bioprocédé, avec un impact important à la fois sur la croissance cellulaire et sur la solubilité des gaz dissous. La température influence la cinétique de réaction, la croissance cellulaire, la viabilité cellulaire et la formation du produit. C'est pourquoi un contrôle précis de la température et un étalonnage régulier sont nécessaires pour répondre aux exigences liées aux process et pour assurer leur précision. Cela peut néanmoins s'avérer coûteux.

Notre expertise dans le domaine

Pour un résultat et une qualité optimisés, les sondes de température doivent être régulièrement étalonnées. Pour les applications critiques, l'intervalle entre deux étalonnages est généralement de six mois. L'utilisation d'une technologie de mesure innovante permet de réduire significativement les efforts et les coûts liés à l'étalonnage. C'est pourquoi nous avons mis au point le premier capteur de température auto-contrôlé

Un employé d'une industrie pharmaceutique analyse l'équipement installé ©Endress+Hauser
Perspectives

Standardiser les équipements installés

Fonctionnement uniforme et remplacement rapide des appareils : pas aussi simple que cela en a l'air. Obtenir et maintenir une complète transparence de tous les instruments installés dans votre entreprise pharmaceutique est un défi constant qui augmente significativement les efforts de maintenance. L'analyse de vos équipements installés est une première étape pour optimiser la maintenance et la disponibilité de l'installation.

Notre expertise dans le domaine

Biotechnologiste dans un laboratoire ©Endress+Hauser
Perspectives

Vérifier le bon fonctionnement de vos instruments de mesure

La maintenance et l'étalonnage sont souvent considérés comme chronophages et onéreux. Cependant, ils sont tous deux des éléments clés quand il s'agit de garantir la fiabilité du process et la qualité du produit dans la fabrication de produits pharmaceutiques.

Notre expertise dans le domaine

Les instruments équipés de la fonctionnalité Heartbeat Technology fournissent des informations de diagnostic standardisées en temps réel pour une maintenance économique. Cette technologie permet une surveillance simple et aisée des points de mesure au quotidien. Les erreurs sont diagnostiquées à un stade précoce et la production est augmentée. La vérification des instruments permet de s'assurer que tous les composants critiques fonctionnent correctement, conformément aux spécifications définies.

Système d'eau purifiée dans l'industrie pharmaceutique ©Endress+Hauser
Perspectives

Optimisez votre production et distribution d'eau

Afin d'éviter le développement de microorganismes, l'eau doit être maintenue en mouvement en permanence à une vitesse de plus de 2 m/sec. La mesure de débit revêt une importance fondamentale et les points de mesure critiques doivent être étalonnés régulièrement. En ce qui concerne l'eau purifiée et l'eau pour préparations injectables, la conductivité est le principal paramètre de qualité. Les limites définies dans les pharmacopées doivent toujours être respectées.

Notre expertise dans le domaine

Avec la fonctionnalité Heartbeat Technology, nos instruments fournissent une autosurveillance fiable, ce qui aide à optimiser les procédures d'étalonnage, notamment dans les process continus. Cela se traduit directement par une plus grande disponibilité des installations et un meilleur rendement. Pour l'eau purifiée et pou l'eau PPI, il est nécessaire de travailler avec des mesures de conductivité non compensées en température dans la gamme basse. L'étalonnage du système de mesure dans la boucle de distribution est une manière efficace de garantir la conformité réglementaire. Pour optimiser votre production d'eau, nous proposons :

Avantages

Relevez les défis à venir avec nos spécialistes et profitez de leurs nombreuses années d'expérience dans le secteur des sciences de la vie. Ils vous aident à trouver des pistes pour réduire les coûts dans la production pharmaceutique, vous permettent d'atteindre vos objectifs afin de parvenir à l'excellence opérationnelle.

Chiffres clés

10%

de réduction des coûts grâce aux concepts de maintenance préventive

Chiffres clés

60%

de SOP en moins pour l'étalonnage

Chiffres clés

94%

de couverture de test intégrale avec la technologie Heartbeat

"Pour étalonner un capteur de température, nos clients doivent pouvoir démonter le capteur et effectuer une opération manuelle d’étalonnage. Pour les aider à gagner du temps et de l'argent en toute sécurité, nous avons inventé un capteur auto-étalonnable."

Dietmar Saecker, Expert senior Produits et Applications, Endress+Hauser Température+Traitement des signaux
L’essentiel

Ce que nous pouvons vous apporter

Nos experts de l'industrie pharmaceutique ont de nombreuses solutions pour réduire les coûts de production tout en améliorant l'excellence opérationnelle. La mise en œuvre de nos technologies de mesure et de nos concepts de maintenance innovants vous permet de réduire significativement les efforts et les coûts liés à l'étalonnage. Voici quelques suggestions vous permettant de gérer vos coûts :

  • Optimiser l'étalonnage ou installer des instruments de mesure de température auto-contrôlés
  • Standardiser votre base installée, optimiser vos stocks et augmenter la disponibilité des pièces détachées
  • Intégrer et évaluer les données de diagnostic et vérifier le bon fonctionnement des instruments de mesure
  • Optimiser votre production d'eau et la boucle de distribution

Notes finale