Appareil de terrain deux fils pour zones explosibles et non explosibles et applications hygiéniques dans l'industrie chimique, des sciences de la vie et agroalimentaire
Gamme de mesure0,05 à 20 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l NH4-N 1 à 100 mg/l NH4-N 0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l NH4-N
Température de process4 à 40 °C (39 à 104 °F)
Pression de processSans pression
Méthode de mesureConformité avec le principe de mesure colorimétrique standard – méthode du bleu d'indophénol – selon ISO 7150-1, DIN 38406-5 et GB 7481-87
Gamme de mesure0,05 à 2,5 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,05 à 10 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,05 à 10 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 2,5 à 500 mg/l PO4-P (méthode bleue) 0,5 à 20 mg/l PO4-P (méthode jaune) 0,5 à 50 mg/l PO4-P (méthode jaune) 0,5 à 50 mg/l avec fonction de dilution jusqu'à un maximum de 10 à 1000 mg/l PO4-P (méthode jaune)
Température de process4 à 40 °C (39.2 à 104 °F)
Pression de processA la pression atmosphérique, < 0,2 bar
Gamme de mesure0 à 5 mg/l de chlore total ou 0 à 20 mg/l de chlore total
Température de process0 à 55 °C, sans congélation (32 à 130 °F)
Pression de process1 bar relatif(14,5 psi relatif) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Méthode de mesureLe chlore total comprend le chlore libre (HOCl, OCl-) et le chlore combiné (chloramines) Tous les composants sont réduits à l'électrode de travail Quasi indépendant du pH
L'analyse des liquides joue un rôle central dans la mise en œuvre de process industriels durables, sûrs et efficaces. Dans tous les secteurs d'activité, le renforcement des réglementations environnementales, les exigences accrues en matière de qualité et la nécessité de mener des opérations rentables font croître la demande en solutions de mesure fiables. Des données précises issues de paramètres de mesure tels que la conductivité, l'oxygène dissous, la turbidité, et le pH permettent de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données dans le cadre de l'exploitation quotidienne de l'installation.
Du traitement de l'eau et des eaux usées au secteur agroalimentaire, en passant par les sciences de la vie, l'exploitation minière et les applications énergétiques, les liquides doivent faire l'objet d'une surveillance continue à l'aide de capteurs d'analyse robustes et d'analyseurs de liquides avancés. Ces technologies contribuent à la protection de l'environnement, à une qualité constante des produits, à l'optimisation des process et à la maximisation des rendements.
Avantages
Garantissez une qualité et une sécurité constantes des produits
Augmentez le rendement et réduisez au minimum le gaspillage grâce à des mesures précises
Optimisez les process et réduisez les coûts d'exploitation
Protégez les ressources en eau et respectez les réglementations environnementales
Protégez les actifs critiques et prolongez la durée de vie de l'installation
Memosens convertit la valeur mesurée en un signal numérique et transmet ce dernier au transmetteur sans contact. Cette vidéo vous montre comment Memosens optimise la régulation de votre process et la maintenance.
La valeur de pH d'un liquide peut être calculée sur la base du principe de mesure potentiométrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
La conductivité d'un liquide peut être mesurée selon les principes de mesure conductifs ou inductifs. Cette vidéo présente ces principes de mesure et leur fonctionnement.
La teneur en nutriments, métaux ou composants de carbone dans un liquide peut être mesurée à l'aide du principe de mesure colorimétrique. Cette vidéo présente ce principe de mesure et son mode de fonctionnement.
Cette vidéo montre comment le design et le principe d'étanchéité uniques de l'ensemble rétractable Cleanfit CPA875 garantissent une manipulation sûre du capteur et éliminent la contamination des process hygiéniques.
Protection de l'environnement et respect de la réglementation
L'analyse de liquides contribue à la protection de l'environnement en permettant une réutilisation sûre de l'eau et une surveillance fiable des eaux de surface. Les mesures en continu aident les industries à s'assurer que leurs process clés et leurs utilités (p. ex. la production de vapeur ou le traitement de l'eau) respectent les exigences réglementaires tout en minimisant l'impact environnemental. Dans le secteur agroalimentaire, des solutions hygiéniques et compatibles NEP, dotées de certifications internationales, garantissent des process de production durables. Des mesures stables du pH et un suivi précis des paramètres de qualité de l'eau, tels que les mesures du COT ou du chlore, sont essentiels pour protéger les ressources et respecter les normes de conformité internationales.
Garantir la qualité des produits dans tous les secteurs d'activité
La qualité constante des produits dépend d'un contrôle précis des propriétés des liquides. Dans le traitement de l'eau potable, le secteur agroalimentaire et l'exploitation minière, les mesures de pH et l'utilisation de capteurs de conductivité fiables garantissent une production stable. Les capteurs de turbidité contribuent au respect des normes relatives à l'eau potable et à la sécurité alimentaire en détectant les particules et les matières en suspension. La surveillance continue à l'aide de capteurs de conductivité et d'autres capteurs d'analyse protège les opérations minières, favorise la stabilité des process et garantit le respect des réglementations du secteur.
Protéger les actifs et prolonger la durée de vie des installations
Des mesures fiables de paramètres tels que la dureté, la conductivité et le pH permettent de protéger les équipements à forte intensité capitalistique, comme les turbines ou les chaudières. Par exemple, dans la production de vapeur pour les applications Électricité et énergie, ces mesures contribuent à prévenir la corrosion et l'entartrage.
Cette approche de surveillance proactive dans le domaine de l’analyse des liquides est essentielle pour prolonger la durée de vie des actifs, réduire les arrêts imprévus et diminuer les coûts de maintenance dans l’ensemble de l’installation.
Optimisation des process grâce à l'analyse intelligente de liquides
Une analyse précise des liquides permet une optimisation ciblée des process et des économies mesurables. Dans les stations d'épuration des eaux usées (STEP), la surveillance des phosphates, associée à des mesures de pH, contribue à optimiser la précipitation et à respecter les limites de rejet. Les mesures de l'oxygène et des nitrates permettent de réduire la consommation d'énergie pendant la phase d'aération dans les STEP.
Dans les applications agroalimentaires, la mesure en ligne de la concentration des désinfectants et des détergents, intégrée à des instruments d'analyse de liquide avancés, permet un dosage précis, réduit la consommation de produits chimiques et améliore l'efficacité globale du process. Associée à des capteurs de conductivité, cette technologie favorise un fonctionnement stable et un débit plus élevé.
Process clés du traitement de l'eau et des eaux usées
Dans les stations de traitement de l'eau et les réseaux de distribution d'eau, nous permettons aux opérateurs de surveiller tous les points de contrôle critiques (PCC) et de maintenir la qualité de l'eau requise pour les utilisateurs finaux partout dans le monde. Les capteurs de conductivité, les mesures de pH, les capteurs de chlore et les capteurs de turbidité accompagnent les process de traitement de l'eau – du captage de l'eau brute à la distribution.
Les stations d'épuration garantissent une qualité stable des effluents grâce à des mesures fiables de la conductivité, du pH, du chlore, de la turbidité, de l'ammonium, des phosphates et des nitrates.
Maîtrisez vos processus de coagulation, d'aération, de traitement des boues et de rejet grâce à des données de mesure fiables ; ces mesures vous permettent d'identifier les tendances et de respecter les normes et exigences réglementaires locales, tout en améliorant l'efficacité opérationnelle et en réduisant la consommation de produits chimiques et d'énergie. De plus, les préleveurs d'eau potable automatiques vous aident à démontrer le respect des valeurs limites.
Numérisation, tendances et nouvelles applications
La numérisation est un moteur essentiel de l'innovation dans le domaine de l'analyse des liquides. Notre technologie de capteurs numériques Memosens améliore la fiabilité pour l'ensemble des paramètres et simplifie la maintenance grâce à des données détaillées sur l'état des capteurs. Elle permet également une intégration transparente dans les systèmes d'automatisation et de gestion des actifs. Il en résulte une plus grande transparence des données, un meilleur contrôle des process et une disponibilité accrue des installations.
Les grandes tendances technologiques, telles que la croissance rapide des centres de données, renforcent encore l'importance de l'analyse de liquides. Les systèmes de refroidissement à eau utilisés dans les centres de données imposent des exigences élevées en matière de qualité de l'eau et de fiabilité opérationnelle. Les capteurs numériques d'analyse de liquides jouent un rôle essentiel dans l'optimisation des performances de refroidissement en surveillant en continu les principaux paramètres de qualité de l'eau. Des capteurs de conductivité précis et des mesures de pH stables aident les opérateurs à protéger les circuits de refroidissement et à réduire la consommation d'énergie, en favorisant un fonctionnement à la fois économe en énergie et fiable des systèmes de refroidissement des centres de données modernes.
En savoir plus sur les points de mesure pour l'analyse de liquides
Analyse de liquides simplifiée grâce à la technologie Memosens
Simplifiez l'analyse des liquides grâce à la technologie Memosens numérique sans contact : bénéficiez d'une transmission sécurisée des données, d'une disponibilité accrue des process et d'une maintenance réduite.
Le capteur de désinfection idéal pour les besoins des stations d'eau potable et stations d'épuration : bénéficiez de mesures continues et de valeurs précises pour garantir une eau propre et sûre.
En optant pour la plateforme Liquiline, vous faites le choix de dépenser moins d’argent dans la gestion de stocks, de réduire les temps d’installation et d’accroître la sécurité de vos process !
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .