Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride

Produisez de manière économique, sûre et fiable tout en augmentant la qualité de vos produits

La norme de bus de terrain PROFIBUS assure une communication cohérente au sein d'une installation.
• PROFIBUS DP : process rapides et connexion d'appareils de contrôle
• PROFIBUS PA : automatisation, avec alimentation des appareils de terrain par le bus et sécurité intrinsèque
PROFIBUS PA & DP utilisent le même protocole de communication. Pour garantir interopérabilité et interchangeabilité, il existe un profil PROFIBUS PA standardisé pour divers transmetteurs, actionneurs et dispositifs d'analyse.

Vos avantages PROFIBUS

Avec un pionnier et leader de la fabrication d'appareils PROFIBUS, votre investissement est entre de bonnes mains :

  • encombrement réduit, moins de composants & câbles = économies

  • coûts de planification, étude et mise en service réduits

  • moins d'efforts en documentation et certification Ex

  • plus de flexibilité, de précision, de productivité

  • grande disponibilité des équipements grâce à une maintenance et des réparations efficaces

  • appareils simples à remplacer, quelle que soit leur génération

Logo Profibus © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

Intégration des appareils

Les appareils PROFIBUS se connectent à un API via une carte E/S PROFIBUS DP. L'interface avec les segments PROFIBUS PA est un coupleur de bus. Un fichier appelé GSD est nécessaire pour configurer le réseau.

Pour s'intégrer dans les systèmes de contrôle :

  • Les appareils PROFIBUS sont testés & certifiés par des laboratoires indépendants par l'organisation PROFIBUS (PNO)

  • Nos dispositifs sont testés avec tous les systèmes de contrôle d'automatismes dans les conditions d'utilisation

Exploitation et gestion des appareils

Les données concernant les appareils PROFIBUS (paramètres, état etc.) sont accessibles par :

  • un logiciel compatible FDT, par ex. FieldCare qui requiert un fichier DTM pour chaque type d'appareil

  • un outil d'exploitation DD/EDD tel que : solution de gestion d'équipements (AMS), gestionnaire d'appareils de process (PDM)

Nous proposons des DTM, DD et EDD pour tous nos appareils PROFIBUS DP et PROFIBUS PA et nous assurons leur intégration dans les outils ci-dessus.

Drivers et certificats d'appareil

Les fichiers de description de l'appareil ainsi que les certificats peuvent être téléchargés à partir de la zone de téléchargement de chaque produit.

Formation à la technologie PROFIBUS

Il existe un grand choix de formations aux technologies :

  • Basées sur l'expérience pratique, reconnues dans toutes les industries

  • Spécifiques aux applications et orientées vers la pratique

  • Indépendantes du fabricant

Informations sur le programme de formation actuel : Formation aux technologies

PROFIBUS – solutions pour la gestion des instruments

©Endress+Hauser
PROFIBUS - technologie de bus de terrain pour process hybride © 2011 PROFIBUS International , all rights reserved

PROFIBUS, technologie de bus de terrain pour process hybride

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    Brochure Compétence PROFIBUS

    Endress+Hauser propose le plus grand portfolio d'appareils compatibles PA Profile 3.02 sur le marché, disponibles pour tous les principaux principes de mesure en automatisation de process.