Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Data managers & data loggers

Data managers & data loggers pour la surveillance de process

Data managers & data loggers pour la surveillance de process
Filtrer
3 Produits
Trier par :

Data managers & data loggers

Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.

A propos des data managers & data loggers

Les data managers sont des systèmes flexibles et performants pour l'organisation des valeurs de process. Grâce à leur configuration intuitive, les data managers s'adaptent rapidement et facilement à chaque application. Les valeurs mesurées sont présentées clairement sur l'afficheur et consignées en toute sécurité, les seuils sont surveillés et analysés. Les procotoles de communication standard permettent de communiquer facilement les valeurs mesurées et calculées facilement à des systèmes experts et d'interconnecter des modules individuels.

Description de la gamme de produits

Notre gamme de data managers et de data loggers comprend :

  • Data managers pour l'enregistrement sans papier, la visualisation et la surveillance des valeurs de process
  • Data managers pour le montage de terrain, en façade d'armoire ou en zone explosible
  • Data managers avec packs d'applications spéciaux, par ex. énergie, batch ou eaux usées
  • Data logger pour l'affichage et la mémorisation de valeurs mesurées

Principe de mesure

Des systèmes d'enregistrement de données mesurent les signaux d'entrée connectés et extrapolent les informations requises pour des applications particulières. Ces informations sont ensuite affichées sur l'afficheur de l'appareil et également mémorisées en interne ou sur un support de données interchangeable. Ces informations de process peuvent être stockées à long terme en les transmettant à des systèmes supérieurs (par ex. PCs) et sont, par conséquent, disponibles en appuyant sur un bouton.


Selon les exigences de process et l'application, les appareils suivants peuvent être utilisés :

  • Data logger : appareil simple avec affichage numérique intégré
  • Data manager : appareil performant pour des applications autonomes et l'intégration dans des systèmes

Ces appareils ont en commun de fonctionner pratiquement sans usure (ni feutres ni papier), ils permettent donc d'économiser du temps et de l'argent.

Avantages

  • Haut niveau de sécurité des données
  • Data managers avec serveur web intégré : accès à distance aux appareils et à la visualisation, ce qui réduit les coûts de maintenance
  • Capacité du système : supporte les bus de terrain usuels (Modbus, Profibus DP, PROFINET, EtherNet/IP) pour une intégration rapide dans divers systèmes
  • Grâce aux packs logiciels performants et à la construction des appareils, ils constituent une solution optimale dans toutes les applications de toutes les industries

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Brochure field of activity system products
Produits de système et gestionnaires de données - Solutions pour la boucle
download icon Télécharger
document icon
Brochure system products and data managers
Produits système et gestionnaires de données - Des solutions pour compléter votre point de mesure
download icon Télécharger