SortieWirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
SortieInterface de communication WirelessHART Vitesse de transmission : Nominal 250 kbits/s Fréquence de travail : 2,4 GHz (bande ISM) Gamme de transmission sous conditions de référence : extérieur 250 m, intérieur 50 m
SortieEthernet (10 BASE-T/10 BASE TX) - Configurable pour la communication HART IP et MODBUS TCP Interface série RS-485 - Configurable pour la communication HART Version 7.0 ou MODBUS RTU Interface EtherNet/IP
AfficheurIntégral via 5 LED
Le produit va être progressivement retiré du marché
Endress+Hauser s'engagent à soutenir à long terme tous nos produits.
Nous assurons le support et le service de nos produits pendant une période de dix ans après notification du retrait du produit (jusqu'à ce que les pièces de rechange ne soient plus disponibles).
Cependant, nous nous réservons le droit de proposer des solutions alternatives, y compris des produits de remplacement s'ils sont jugés plus appropriés.
Statut du produit
Racine du produitSWG70
NomFieldgate WirelessHART SWG70
Statut du produit
In phase out
Date d'arrêt de production12/2022
Arrêt de la commande12/2025
Capteur de rechange jusqu'ànot applicable
Calibrage jusqu'ànot applicable
Disponibilité des pièces de rechangenot applicable
Solution confortable pour la mesure de la température – capteur de température iTHERM TrustSens, adaptateur FieldPort SWA50
Prix temporairement indisponibles
Prix après
Connexionet Configuration dans le Panier
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Statut d'étalonnage facilement accessible
Réduction des coûts grâce à l'économie réalisée sur les coûts d'étalonnage et la diminution des cycles d'étalonnage.
Réduction des risques et élimination des erreurs non détectées
Plus grande transparence des process
Plus grande sécurité du produit
Solutions WirelessHART
Notre recherche de produits vous aide à trouver les appareils, logiciels ou composants système adaptés en fonction des caractéristiques des produits. Applicator vous guide à travers une sélection de produits basée sur les paramètres de votre application.
WirelessHART propose une méthode extrêmement flexible pour intégrer des points de mesure dans des systèmes de surveillance. Il peut être utilisé dans des systèmes sujets à une extension régulière, par ex. têtes de puits, des systèmes constamment en mouvement, ainsi que des équipements rotatifs ou mobiles. Etant donné que les systèmes sont auto-organisés, leur configuration, leur intégration et leur mise en service ne requièrent que peu de temps. Le concept d'adaptateur Endress+Hauser permet également d'ajouter rapidement une communication WirelessHART à des appareils 4 à 20 mA existants.
Principe de fonctionnement
Un système WirelessHART comprend une passerelle connectée à un système de surveillance, et jusqu'à 250 appareils de terrain WirelessHART. L'adaptateur Endress+Hauser permet d'ajouter n'importe quel appareil HART ou 4 à 20 mA au réseau sans fil, de même que des modules d'affichage d'appareil spécifiques. Les appareils transmettent leurs valeurs mesurées à intervalles réguliers à la passerelle qui les collecte et les met à disposition d'une application connectée. Le logiciel de configuration des appareils FieldCare peut être utilisé pour configurer le réseau.
Avantages
Installation rapide et flexible
Adapté à des équipements mobiles et rotatifs
Adapté à des installations changeantes et mobiles
Bypasse les obstacles et intègre les points de mesure difficiles d'accès
Met l'ancienne technologie à niveau
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .