Compteur de BTU pour un point de mesure avec une entrée impulsionnelle/analogique pour le débit et deux entrées RTD/analogiques pour la température/pression
Indicateur de processus Ex ia alimenté en boucle, en tant qu'appareil de terrain ou de panneau de contrôle, pour des signaux de 4 à 20 mA ou pour le protocole HART
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil sur rail DIN avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Indicateur de processus à 4 fils avec unité de contrôle en tant qu'appareil monté sur le panneau avant avec jusqu'à deux entrées de capteur universelles et homologation SIL en option
A l'heure actuelle, les exigences en matière de technique de mesure vont bien au-delà du simple enregistrement de valeurs. Ainsi, les appareils de mesure doivent être fournis avec une alimentation électrique et doivent être protégés contre les surtensions, les valeurs mesurées doivent être visualisées et traitées, les seuils doivent être surveillés et les données doivent être archivées de façon sécurisée. Ces tâches sont réalisées par les composants système et les data managers Endress+Hauser.
Avantages
Installation simple et configuration conviviale
Informations sur l'installation en temps réel sur site
Disponibilité de l'installation améliorée grâce aux diagnostics proactifs et à la protection des appareils de mesure
Flexibilité dans l'application grâce à différentes versions de boîtier, tous les principaux protocoles de communication et des agréments internationaux
Gamme complète autour du point de mesure par un seul fournisseur
Téléchargements
Plus de contenus
Composants système et enregistreurs graphiques
Composants système et enregistreurs graphiques - Solutions associées
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .