Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
point de mesure du pH pour les fluides abrasifs et les solutions de cyanuration dans le secteur minier, des métaux et minéraux

Mesure du pH dans les fluides abrasifs et solutions de cyanuration

Point de mesure complet pour la mesure fiable du pH dans le secteur minier, des métaux et minéraux

71539357
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Capteur de pH numérique
Memosens CPF81E

Memosens CPF81E est la solution numérique robuste pour les milieux hostiles. Il mesure avec fiabilité et précision même dans les milieux abrasifs et à débits élevés. Le support intégré de l'électrode permet un gain de place. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur CPF81E assure une intégrité maximale du process avec un fonctionnement simple. Il résiste à l'humidité et peut être étalonné en laboratoire. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Flottation, lessivage, neutralisation, surveillance en sortie

  • Caractéristique

    Electrode gel résistante à la contamination et au colmatage, comprenant un raccord process NPT 3/4"

  • Gamme de mesure

    pH 0 à 14

  • Principe de mesure

    Electrode gel compacte avec système de référence à double chambre, pont électrolytique en nitrate de potassium et diaphragme PTFE

  • Design

    Electrode compacte dans un boîtier PPS avec raccord process NPT 3/4"

  • Matériau

    Boîtier : PPS
    Electrode de pH : verre de membrane sans plomb
    Système de référence à double chambre : KNO3 et KCl/AgCl

  • Dimensions

    Diamètre : 22 mm (0.87 inch)
    Longueur (cage de protection, tige longue) : 150 mm (5.91 inch)
    Longueur (membrane plate) : 140 mm (5.51 inch)

  • Température de process

    Version LH : 0 à 110 °C (32 à 230 °F)
    Version NN : 0 à 80 C (32 à 170 °F)

  • Pression de process

    1 à 10 bar abs à 80 °C
    (15 à 145 psi à 176 °F)

  • Capteur de température

    NTC 30K

  • Certification Ex

    (en option) FM IS NI Cl. I Div.1&2, Groups A-D

  • Raccordement

    Connecteur Memosens

  • Indice de protection

    IP68

Transmetteur 1/2 voies
Liquiline CM442

Le transmetteur Liquiline CM442 vous permet de raccorder jusqu'à 2 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une utilisation facile et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Lumière alternée à 4 faisceaux

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme,
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens, 2x entrée 0/4 à 20mA en option, 2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 4x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 7.38 inch

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP67

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    Relais alarme, 2x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Principe de mesure

    Mesure par fluorescence

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non Ex

  • Design

    2x entrée Memosens, 2 à 4x sortie courant, relais alarme
    2x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Température de process

    -20 à 60 °C (0 à 140 °F)

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1/2 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    Deux capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA
    relais alarme, 2x relais

  • Entrée

    1 à 2x entrée numérique Memosens

Support à immersion
Flexdip CYA112

Flexdip CYA112 est un support modulaire pour l'immersion de capteurs en bassins, cuves ou canaux ouverts. Il permet pratiquement tous les types de montage de capteur (avec chaîne, fixe ou en suspension libre) et dispose d'une fermeture rapide pour une installation sûre et rapide des capteurs Memosens ou à câble surmoulé. Le support vous offre une flexibilité exceptionnelle et vous permet de configurer de façon optimale votre capteur à moindre coût.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre du tube à immersion : 40 mm (1.57")
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5")

  • Température de process

    0...60 °C (32...140 °F)

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Chlore total

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

  • Installation

    CYA112 est un système de support modulaire pour les capteurs dans des bassins ouverts, des canaux et des cuves

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Matériau

    Tube à immersion, équerre de raccordement, raccords filetés soudés : inox 1.4404
    Adaptateur de capteur, fixation rapide, bague de serrage multifonction : POM - GF
    Joints toriques : EPDM

  • Dimensions

    Diamètre de la conduite immergée : 40 mm (1.57 inch)
    Longueur : 600, 1200, 1800 et 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 et 94.5 inch)

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Principe de mesure

    Photométrie UV

  • Caractéristique

    Montage simple
    universel et flexible

  • Design

    Versions en inox ou PVC

  • Température de process

    0 à 60 °C (32 à 140 °F)

  • Application

    Traitement de l'eau, traitement des eaux usées, construction d'installations, canaux ouverts, bassins, réservoirs ouverts et cuves de process, niveaux d'eau fluctuants

Câble de mesure numérique
CYK10

Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Gamme de mesure

    Câble à haute impédance pas nécessaire

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Pression de process

    max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25...135 °C (-13...277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certifications additionnelles

    Egalement disponible en version SIL agréée TÜV