Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Point de mesure complet de la turbidité

Point de mesure pour eaux potables et de process à faible turbidité

Tout ce dont vous avez besoin pour une mesure fiable et hautement précise de la turbidité

71481762
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Aperçu des avantages

  • Améliorez votre surveillance de la turbidité avec le capteur de turbidité Turbimax CUS52D. Que ce soit directement dans une conduite ou par un système de dérivation, il fournit des mesures précises dans les gammes de mesure les plus basses. La combinaison comprend un transmetteur convivial, une chambre de passage robuste, un système de nettoyage à ultrasons, un piège à bulles d'air et une référence solide. Équipez-vous afin de surveiller en continu la turbidité à tous les points de contrôle clés et assurer l'efficacité de vos process de traitement de l'eau.

  • Mesure fiable et précise de la turbidité

    Le Turbimax CUS52D fournit des résultats de mesure aussi précis qu'en laboratoire - même à une turbidité très faible. Il est donc également adapté pour la surveillance des points de contrôle critiques (CCP) dans votre usine de production d'eau potable ou votre réseau de distribution.

  • Adapté à tous les points de mesure de turbidité

    Grâce à sa gamme de mesure, le capteur est adapté à tous les points de mesure de turbidité dans votre installation et peut être monté directement dans la conduite et dans une installation de bypass.

  • Maintenance réduite

    Le piège à bulles d'air et le système de nettoyage à ultrasons maintiennent le capteur propre afin que la valeur mesurée ne puisse pas être affectée par les bulles d'air et les dépôts.

  • Chambre de passage robuste

    La chambre de passage résiste à des pressions et des températures élevées et est idéale pour les faibles gammes de turbidité grâce à sa très faible rétrodiffusion.

  • Vérification du capteur sans formazine

    Avec la référence solide, vous pouvez vérifier le capteur de turbidité sans utilisation de la formazine. Cela protège vos employés et votre process du contact avec un liquide dangereux.

Détails du lot

Vue d'ensemble de toutes les pièces

Composants et pré-configurations

  • Fixations

    Certaines fixations permettent d'assurer la compatibilité des composants entre eux. Des paramètres ouverts vous offrent la possibilité d'une configuration personnalisée.

    Les composants peuvent être configurés au sein du lot dans le panier
  • Composants
    1

    Fixations:
    CUS52D-AA1B _ _
    Agrément:
    AA
    Zone non Ex
    Méthode de mesure:
    1
    ISO 7027, IR
    Raccordement process:
    B
    Version inox 1.4404/316L, raccord clamp 2", montage en chambres de passage CUA252/CUA262 ou direct. sur conduite