Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique
Solution compacte SWAS pour la surveillance de l'eau d'alimentation de chaudière

SWAS Compact : surveillance fiable des cycles vapeur/eau

Solution compacte, prête à l'emploi, pour une surveillance précise de la qualité de l'eau d'alimentation pendant la production de vapeur

71546525
Please Wait (spinning wheel)
Chargement des prix
Prix temporairement indisponibles
Price on request
Prix en cours d'activation
prix : fournir une information
Prix après configuration dans le panier

Transmetteur 4 voies
Liquiline CM444

Le transmetteur Liquiline CM444 vous permet de raccorder jusqu'à 4 capteurs Memosens de votre choix parmi plus de 12 paramètres de mesure. Il offre une reconnaissance automatique des capteurs, une extensibilité flexible et des pièces de rechange standardisées avec tous les autres appareils de la plate-forme Liquiline. Grâce à ses entrées, ses sorties, ses contrôleurs et ses modules mathématiques, vous pouvez même contrôler des systèmes de nettoyage ou des pompes doseuses. La fonctionnalité Heartbeat Technology vous aide à trouver l'équilibre idéal entre la disponibilité des points de mesure et les coûts de maintenance.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non-Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Toutes les applications non-Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Lumière pulsée à faisceau unique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Capteur ultrasonique

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Matériau

    Boîtier base : PC-FR
    Boîtier joint : EPDM

  • Dimensions

    237 x 194 x 162 mm
    9.33 x 7.64 x 6.38 inch

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Indice de protection

    IP66 / IP 67

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Certifications additionnelles

    EAC, cCSAus

  • Principe de mesure

    Potentiométrique / ISE

  • Caractéristique

    Boîtier plastique robuste
    Applications non Ex

  • Design

    2 à 4x entrée Memosens, 2 à 8x sortie courant
    relais alarme, 4x relais, carte SD pour mise à jour du software et copier/coller de la configuration

  • Température de process

    -20 à 55 °C (0 à 130 °F)

  • Application

    Transmetteur 4 fils modulaire
    Multivoie : 1 à 4 voies numériques pour protocole Memosens
    Multiparamètre : pH, redox, ISFET, conductivité inductive et conductive, oxygène dissous, nitrates et turbidité
    4 capteurs pouvant être raccordés quelle que soit la combinaison
    Fonctionnalité modulaire extensible à tout moment
    Plug and play pour modules et capteurs

  • Sortie / communication

    2 à 8x sortie courant 0/4 à 20 mA, relais alarme,
    4x relais, Profibus DP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Entrée

    1 à 4x entrée numérique Memosens
    2x entrée 0/4 à 20mA en option
    2 à 4x entrée numérique en option

Capteur de pH numérique
Memosens CPS11E

Memosens CPS11E est le capteur numérique polyvalent pour des process stables. Il est fiable même dans les plages de pH extrêmes ou en zone explosible. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le capteur de pH résiste à l'humidité et permet un étalonnage en laboratoire, ce qui augmente la sécurité du process et simplifie les opérations. Sa capacité de stockage étendue des données d'étalonnage et de process fournit une base idéale pour la maintenance prédictive. Conçu pour ne nécessiter que peu de maintenance avec une longue durée de vie, Memosens CPS11E offre le meilleur rapport qualité-prix.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Surveillance sur le long terme et contrôle de limite dans les process avec des conditions stables
    Traitement de l'eau et des eaux usées

  • Caractéristique

    Electrode pH numérique pour les applications process et en environnement avec une jonction annulaire anticolmatage en PTFE et capteur de température intégré

  • Gamme de mesure

    Application A
    • pH: 1 à 12
    Application B
    • pH: 0 à 14
    Application F
    • pH: 0 à 10

  • Principe de mesure

    Electrode avec remplissage gel compact et diaphragme annulaire en PTFE

  • Design

    Toutes les longueurs de tige avec capteur de température
    Technologie gel avancée

  • Matériau

    Tige capteur: Verre process
    Membrane de verre pH : Type A, B, F
    Elément de Référence: Ag/AgCl
    Diaphragme: Jonction annulaire PTFE , stérilisable
    Joint torique: FKM
    Raccordement : PPS renforcé avec fibres de verre

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueurs de tige: 120, 225, 360 et 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 et 16.73 inch)

  • Température de process

    Application A: –15 à 80 °C (5 à 176 °F)
    Application B: 0 à 135 °C (32 à 275 °F)
    Application F: 0 à 70 °C (32 à 158 °F)

  • Pression de process

    Applications A et B:
    0.8 à 17 bar (11.6 à 246.5 psi) absolu
    Application F:
    0.8 à 7 bar (11.6 à 101.5 psi) absolu

  • Capteur de température

    NTC 30k

  • Certification Ex

    Avec agréments ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex et INMETRO pour une utilisation en zone dangereuse (Zone 0, 1 et 2)

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certifications additionnelles

Capteur d'oxygène numérique
Memosens COS22E

Le Memosens COS22E est entièrement compatible FDA et USP et, par conséquent, convient pour les applications hygiéniques et stériles. Le capteur nécessite peu d'entretien et assure une stabilité à long terme, même en cas de stérilisation fréquente. Sa version pour détection de trace protège vos produits, process et équipements des influences de l'oxygène. Grâce à la technologie numérique Memosens 2.0, le COS22E offre un stockage étendu des données d'étalonnage et de processus, ce qui constitue la base parfaite pour une maintenance prédictive et un fonctionnement efficace.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Les applications typiques:
    - Process pharmaceutiques et les biotechnologies: contrôle de la production d'enzymes, préparation de milieux de culture
    .
    - Traitement d'eau: eau alimentaire pour chaudière, eau pour injectable
    - Traces d'oxygène dans les process.

  • Installation

    Installation

  • Caractéristique

    Cellule d'oxygène ampérométrique
    numérique avec une stabilité maximale de mesure même après plusieurs cycles de stérilisation

  • Gamme de mesure

    Capteur standard: 0 à 60 mg/l, 0 à 600 %SAT, 0 à 1200 hPa, 0 à 100 Vol%
    capteur de trace: 0 à 10 mg/l, 0 à 120 %SAT, 0 à 250 hPa, 0 à 25 Vol%

  • Principe de mesure

    Principe de mesure

  • Design

    Design

  • Matériau

    Tige du capteur: Inox 1.4435 (AISI 316L)
    Joint process: FKM (USP<87>, <88> Class VI et FDA)
    Joint process pour versions Ex : FKM (non conforme FDA)
    Joints toriques: EPDM (USP<87>, <88> Class VI et FDA), FKM
    (FDA)
    Fourreau: Inox 1.4435 (AISI 316L) ou
    Titane ou Hastelloy
    Membrane: Silicone (USP<87>, <88> Class VI et FDA)

  • Dimensions

    Diamètre: 12 mm (0.47 inch)
    Longueurs de tige: 120, 160, 220, 320 et 420 mm
    (4.72, 6,30, 8.66, 12,60 et 16.54 inch)

  • Température de process

    -5 à 135 °C (23 à 275 °F)

  • Pression de process

    1 à 12 bar abs (14.5 à 174 psi)

  • Capteur de température

    NTC 22k

  • Raccordement

    Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Inspection certificate 3.1, EN10204
    Surface roughness test ISO4287/Ra (≤ 0,38 µm)
    Conformity to cGMP derived requirements
    ASME BPE
    US Food Contact Materials FDA CFR 21
    EU Food Contact Materials (EG) 1935/2004
    CN Food Contact Materials GB 4806
    EHEDG EL Class I

Capteur de conductivité numérique
Memosens CLS15E

Memosens CLS15E est idéal pour la mesure de la conductivité dans des gammes de mesure basses comme l'eau d'alimentation de chaudière et le nettoyage des circuits électroniques. Le capteur de conductivité par contact est fiable et précis même en zone explosible. CLS15E utilise la technologie numérique Memosens 2.0 pour un stockage étendu des données d'étalonnage, de réglage et de process. Il facilite la maintenance prédictive et fournit la base idéale pour les services IIoT.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Mesure dans les eaux pures et ultrapures
    Surveillance des échangeurs d'ions
    Osmose inverse
    Distillation et rinçage de chips électroniques

  • Caractéristique

    Cellule de conductivité numérique avec 2 électrodes

  • Gamme de mesure

    k=0,01: 0.04 à 20 µS/cm
    k=0,1: 0.10 à 200 µS/cm

  • Principe de mesure

    Cellule de conductivité conductive avec des électrodes inox électropolies

  • Design

    Cellule de conductivité conductive avec 2 électrodes coaxiales électropolies.

  • Matériau

    Electrodes: Inox 1.4435
    Corps : PES

  • Dimensions

    Diamètre électrode: 16 mm (0.63 inch)
    Longueur électrode: appr. 55 mm (2.17 inch)

  • Température de process

    Filetée avec câble fixe:
    -20 à 100 °C (-4 à 212 °F)
    Filetée avec tête de raccordement:
    -20 à 120 °C (-4 à 248 °F)
    Stérilisation: max. 140 °C (284 °F) pendant 30 minutes

  • Pression de process

    13 bar à 20 °C (188 psi à 68 °F) absolu
    1 bar à 120 °C (14 psi à 248 °F) absolu

  • Capteur de température

    Pt1000

  • Certification Ex

    ATEX, NEPSI, CSA, IECEx, INMETRO, EAC Ex

  • Raccordement

    Raccord process: 1/2" et 3/4" NPT, Clamp 1 1/2"
    Connexion: Tête de raccordement inductive sans contact métallique avec la technologie numérique Memosens 2.0

  • Indice de protection

    IP68

  • Certifications additionnelles

    Certificat d'étalonnage de la constante de cellule et de la sonde de température, certificat matière 3,1

Câble de mesure numérique
CYK10

Le CYK10 garantit une connexion totalement étanche des capteurs Memosens au transmetteur. Sa connexion inductive sans contact métallique empêche les problèmes liés à la corrosion et garantit la séparation galvanique entre le transmetteur et le produit. Oubliez les longueurs de câble limitées, les potentiels parasites ou l'humidité, et bénéficiez d'une transmission de signal totalement sûre et fiable.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Principe de mesure

    Potentiométrique

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Gamme de mesure

    Câble à haute impédance pas nécessaire

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Pression de process

    max. 50 bar/725 psi à 135 °C/275 °F.

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Indice de protection

    IP68

  • Principe de mesure

    Capteur redox

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure.

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur.

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductive des signaux de mesure et de l'énergie.
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Principe de mesure

    Conductif

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Principe de mesure

    Mesure ampérométrique de l'oxygène

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Installation

    Tête de raccordement inductive pour capteurs numériques avec technologie Memosens et terminaisons de câble ou connecteur M12 pour raccordement au transmetteur

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25...135 °C (-13...277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température

  • Certification Ex

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Principe de mesure

    Chlore libre

  • Application

    Câble de mesure pour transmission numérique inductive sans contact des signaux de mesure

  • Caractéristique

    Transmission numérique inductif des signaux de mesure et énergie
    Insensible à l'humidité, aux champs électromagnétiques et à la corrosion

  • Design

    Système à baïonnette facile à manipuler pour raccorder des capteurs numériques avec technologie Memosens et tête de raccordement
    Pas de contacts ouverts, résistant à l'humidité

  • Matériau

    Gaine de câble : TPE
    Boîte de jonction : aluminium

  • Dimensions

    Diamètre : 6,3 mm (0.25 inch)
    Fils : 2x2 fils, paires torsadées
    Longueur : jusqu'à env. 100 m (328 ft)

  • Température de process

    -25 à 135 °C (-13 à 277 °F)

  • Capteur de température

    Pour capteurs numériques avec tête de raccordement inductive avec ou sans sonde de température