Longueur d'onde laserKit de démarrage : 785 nm Modèle de base : 532 nm, 785 nm, 1 000 nm Hybride : 785 nm
Couverture spectraleKit de démarrage 785 nm : 300-3300 cm-1 Modèle de base 532 nm : 100-4350* cm-1 Modèle de base 785 nm : 100-3425* cm-1 Modèle de base 1 000 nm : 200-2400 cm-1 Hybride 785 nm : 150-1890** cm-1 *Faible rapport signal/bruit à <150 cm-1 **Faible rapport signal/bruit à <175 cm-1
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Avez-vous besoin d'aide pour choisir et dimensionner votre prochain appareil?
Nous vous aidons à sélectionner, dimensionner et configurer les produits les mieux adaptés à vos tâches de mesure et à vos applications.
A propos de l'analyse optique pour les propriétés chimiques
La surveillance, la mesure et le contrôle de votre process chimique sont importants pour accélérer le développement du process, améliorer l'efficacité du process, maximiser la sécurité du process et garantir la qualité du produit. Nos systèmes d'analyse optique de pointe aident les clients à optimiser les process industriels clés et à contrôler de manière plus fiable la qualité des produits en un temps record. Les technologies clés de notre portefeuille comprennent la spectroscopie Raman, la spectroscopie d'absorption par laser à diode accordable (TDLAS) et la fluorescence éteinte (QF).
Avantages
Transparence du process : nos technologies d'analyse de pointe vous ouvrent une fenêtre sur vos process. Prenez des décisions basées sur des données et non sur des hypothèses.
Mesure en temps réel : avec la mesure 24/7 en ligne des variables de process, nos instruments fournissent des données en temps réel. Cela vous permet de réduire les temps d'arrêt, de contrôler les coûts opérationnels, et de réduire de manière proactive les risques pour la sécurité.
Qualité et fiabilité : effectuez un contrôle rigoureux des paramètres de qualité et améliorez vos rendements avec des mesures précises et reproductibles. Nos analyseurs de pointe compatibles IIoT permettent un accès rapide aux données, permettant l'utilisation des technologies PAC/PAT.
Changement d'échelle : nos systèmes Raman partagent une technologie commune permettant un transfert aisé des protocoles depuis le laboratoire R&D vers l'environnement industriel. Cela vous permet de diversifier rapidement et sans difficulté l'environnement du process.
Grande disponibilité de l'installation : nos systèmes compatibles IIoT, simples d'installation et d'utilisation, vous offrent des données vous permettant d'augmenter l'automatisation, de réduire les temps de cycle et de réaliser un lot/un process ininterrompu.
Augmentez la sécurité de l'installation, assurez la qualité des produits et optimisez les opérations. La spectroscopie Raman mesure la composition et la structure moléculaire de vos échantillons en temps réel, du laboratoire aux process.
Optimisez la sécurité et la disponibilité de vos installations. La spectroscopie d'absorption infrarouge par diode laser accordable (TDLAS) permet de mesurer rapidement, de manière fiable et en temps réel les concentrations dans les flux de gaz de procédé.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .