Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

L'app SmartBlue

Un accès sécurisé et confortable à vos appareils

Choisissez un endroit sûr et confortable dans un rayon de 10 mètres maximum autour de l'appareil à faire fonctionner. Dans les lieux difficiles d'accès ou dans les zones explosibles en particulier, il est très utile de pouvoir mettre en service et faire fonctionner les appareils au moyen de l'app SmartBlue. Pour la maintenance, toutes les données sont toujours disponibles en temps réel. SmartBlue est basée sur la technologie sans fil Bluetooth®, aucun lecteur spécifique n'est nécessaire. De plus, les données sont transformées et encodées et le système a été homologué par l'Institut Fraunhofer, un organisme allemand reconnu.

Avantages

  • Gagnez du temps grâce à l'accès mobile à votre appareil
  • Les diagnostics et les informations en temps réel sur le process sont toujours disponibles
  • La sécurité d'abord : vous n'êtes plus obligé de vous rendre dans les zones explosibles
  • Connexion sécurisée avec Bluetooth Low Energy et CPace
  • Fiabilité : aucune perte de données lors de la mise en service et de la maintenance

Téléchargements :

Télécharger pour Android

App SmartBlue ©Endress+Hauser

  

  

  

  

 Télécharger pourApple

App SmartBlue ©Endress+Hauser

Appareils disponibles :

Niveau :Radars Micropilot FMR10/FMR20 et presque tous les autres radars de la Micropilot et Levelflex

Détection de seuil :Le nouveau Liquiphant FTL51

Analyse des liquides :Liquiline Compact CM82 et transmetteur Liquiline Mobile CML18

Débit : Débitmètre électromagnétique Inline Picomag, Picomag Insertion, Promag W800 et Proline 10

Température : transmetteurs TMT71, TMT72 et TMT142B

Pression : Cerabar PMP71B, PMC71B, PMP51B, PMC51B et Deltabar PMD75B, PMD78B, PMD55B

Filtrer
7 Produits
Trier par :