Insert avec composant à ressort breveté pour doigts de gant forés dans la masse pour contrôler le process avec une efficacité et des performances maximales
Le contrôle précis de la température présente un grand potentiel de conservation de l'énergie, ce qui évite les conditions critiques et maintient la qualité du produit. Si le temps de réponse des capteurs est trop lent, les opérateurs peuvent avoir à régler les plages de tolérance du paramètre de process. Si ce n'est pas le cas, le process ne fonctionne pas efficacement et peut gaspiller de l'énergie. Le temps de réponse peut être un problème, en particulier lorsqu'un capteur de température à contact direct ne peut pas être utilisé et qu'un tube protecteur doit être utilisé.
Design de produit intelligent pour des temps de réponse rapides
Avantages
Temps de réponse jusqu'à 2x plus courts
Élimination de l'espace d'air entre l'insert et les doigts de gant forés dans la masse pour un raccord thermique optimisé
Adapté pour doigt de gant ⌀ 6,5 et 7 mm (0,26 pouces)
Pour des températures jusqu'à 400 °C (752 °F)
Endress+Hauser a mis au point un insert avec un composant à ressort spécial pour des temps de réponse rapides en combinaison avec des protecteurs forés dans la masse. Le design breveté du QuickSleeve fournit des temps de réponse jusqu'à deux fois plus courts que les combinaisons classiques d'inserts et de doigts de gant forés dans la masse en éliminant l'espace d'air entre le capteur et les parois du protecteur. La sonde de température présente la meilleure connexion thermique possible au process.
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Classe special ou standard selon ASTM E230 Class 1 ur 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponseen fonction de la configuration
Pression process max. (statique)selon la configuration jusqu'à 500 bars
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrécisionClass AA selon IEC 60751 Class A selon IEC 60751 Class B selon IEC 60751 Class spéciale ou standard selon ASTM E230 Class 1 ou 2 selon IEC 60584-2
Temps de réponsedépend de la configuration
Pression process max. (statique)dépendant de la configuration, jusqu'à 500 bar
Gamme de temperature de servicePT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Longueur dʹimmersion sur demandejusqu'à 1.500,0 mm (59,06'')
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .