Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Mesure de la température TC

Qu'est-ce qu'un thermocouple et comment fonctionne-t-il ?

Deux des technologies de capteur les plus courantes dans les appareils de mesure de température sont les thermorésistances (RTD) et les thermocouples (TC). Leur principe de fonctionnement est différent, et chacun présente ses propres avantages qui permettent de choisir l'un ou l'autre. Dans un thermocouple, deux métaux différents sont reliés à une extrémité. Des variations de la température à cette jonction entraînent une tension/force électromotrice mesurée. Les TC ne mesurent pas une température absolue, mais la différence de température entre le point de mesure (T1) et un point de référence (Tref).

Avantages

  • Large gamme de température de -270°C (454°F) à +1820°C (3308°F)
  • Temps de réponse rapide, adapté aux mesures de température dynamiques
  • Résistance élevée aux vibrations
  • Moins chers que les capteurs RTD
  • Robustes et durables, particulièrement utiles dans les environnements difficiles

Types de thermocouples
L'effet Seebeck, qui est utilisé par les TC, indique qu'une tension est générée lorsque deux métaux différents sont reliés ensemble. La tension générée peut alors être mesurée et convertie en valeurs de température, en utilisant une courbe d'étalonnage ou un tableau. Il existe différents types de thermocouples, basés sur différentes paires de fil et des gammes de mesure différentes. Chaque type de TC a une relation unique entre la tension générée et la température. Le type peut être identifié par une lettre assignée, par ex. TC type K, type J ou type T.

RTD / TC – comparaison
Leur différence principale est la gamme de température, car un capteur RTD peut être utilisé dans des plages de température modérées de -200°C (300°F) à +850°C (1562°F). Le thermocouple peut mesurer de -270° C (454° F) à +1820° C (3308° F). En général, le choix entre un TC et un RTD dépend des exigences spécifiques de l'application.

Quand utiliser un RTD ? Si vous avez besoin d'une précision élevée ou si vous mesurez des températures basses, une thermorésistance peut être le bon choix. Elles présentent un temps de réponse plus lent que les thermocouples, mais sont plus précises sur une gamme de température plus large.

Quand utiliser un TC ? Si vous devez mesurer des températures élevées, avez un budget limité ou avez besoin d'un capteur à réponse rapide, un thermocouple peut être le choix idéal. Un autre avantage des TC est qu'ils résistent à des environnements sévères (matériau corrosif, vibrations, etc.).

Endress+Hauser a mis au point un capteur unique appelé iTHERM ProfileSens pour des températures et pressions élevées et pour les produits agressifs, constitué d'un câble à double gaine métallique et isolation minérale (câble MI), et pour l'établissement de profils de température, avec jusqu'à quatre TC dans une seule gaine.

3 Produits
Trier par :
Filtrer

Téléchargements

Plus de contenus

document icon
Endress+Hauser temperature sensor technologies PDF, 557.3 KB
download icon Télécharger
document icon
Mesure de température pour les industries de process
Mesure de température - Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
download icon Télécharger