Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Spectroscopie Raman - Technologie avancée d'analyse optique

Pour des mesures hautes performances de la composition chimique et de la qualité, en temps réel, du laboratoire au process

Qu'est-ce que la spectroscopie Raman ?
La spectroscopie Raman utilise des longueurs d'onde spécifiques de lumière laser qui interagissent avec des molécules pour provoquer une diffusion. Une faible quantité de lumière laser va être modifiée par le transfert d'énergie (effet Raman). Les photons rétrodiffusés sont collectés et filtrés par séparation du faisceau Raman. Un détecteur CCD identifie une « empreinte » unique des composants chimiques et détermine leur quantité, ce qui fait de la spectroscopie Raman une excellente technique pour l'analyse précise de la composition.

La mesure par spectroscopie Raman est une technologie d'analyse optique mesurant la composition et la concentration

Analyseur Raman Rxn2 ©Endress+Hauser

Analyseur Raman Rxn2 : analyseur Raman pour le passage de l'analyse de laboratoire à l'environnement de process avec jusqu'à quatre voies

Analyseur Raman Rxn4 ©Endress+Hauser

Analyseur Raman Rxn4 : analyseur Raman robuste et fiable assurant la surveillance du process et le contrôle qualité 24/7

Ensemble de sondes Raman ©Endress+Hauser

Sondes de prélèvement à fibres optiques Raman : mesures continues non destructives et en temps réel de la composition chimique dans tout environnement

Avantages

  • Rapidité de mise en œuvre

    Logiciel convivial compatible avec l'automatisation, un partenaire fiable avec une longue expérience en matière de Raman, et un réseau mondial d'assistance à la clientèle

  • Efficacité des process optimisée

    Données de mesure en temps réel et de haute précision obtenues plus rapidement et flexibilité optimisée du laboratoire au process

  • Sécurité accrue

    Techniques de mesure fiables et sans contact qui permettent de réduire l'intervention humaine tout en diminuant les risques

  • Qualité de produit optimisée

    Conformité plus aisée avec les régulations industrielles grâce à une plus grande visibilité des process et un contrôle plus strict des paramètres de qualité essentiels

  • Faibles coûts
    Moins de maintenance, de déchets et de frais de nettoyage et plus de rendement et de disponibilité de l'installation

Systèmes Raman entièrement évolutifs
Les systèmes Raman d'Endress+Hauser exploitent la spectroscopie Raman pour réaliser des mesures chimiques continues en temps réel dans tout environnement sans devoir extraire, préparer ou détruire l'échantillon natif. Grâce à nos plus de 40 ans d'expérience, l'étendue et la profondeur de notre gamme de produits permettent à nos clients d'acquérir des informations chimiques qui optimisent le développement des produits, améliorent la flexibilité analytique et assurent la qualité du produit par une automatisation du process.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable

Téléchargements

    • Faits sur l'entreprise
    Brochure image Analyseurs spectroscopiques Raman par Endress+Hauser

    Analyseurs spectroscopiques Raman

    • Faits sur l'entreprise

    Analyseurs spectroscopiques Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique

    • Faits sur l'entreprise
    Brochure image Sondes et accessoires pour la spectroscopie Raman de Endress+Hauser

    Sondes de spectroscopie Raman

    • Faits sur l'entreprise

    Sondes et accessoires de spectroscopie Raman - Mesure optique robuste de la composition chimique

    • Brochure
    Image de Raman single-use technology for bioprocessing brochure pour l'industrie des sciences de la vie

    Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés

    • Brochure

    Technologie Raman à usage unique pour les bioprocédés - Analyse de la composition en temps réel pour le développement et la fabrication de produits biopharmaceutiques