Instruments de process pour le reformage du méthane à la vapeur et le captage du carbone
Le SMR avec captage du carbone pose des défis particuliers aux instruments utilisés. Les conditions extrêmes exigent des matériaux spécialisés comme Hastelloy ou Inconel, ainsi que des revêtements de protection pour les capteurs. La mesure précise des flux multiphasiques est essentielle. Des analyseurs de gaz sensibles sont nécessaires pour détecter les traces de contaminants, garantissant l'efficacité et la sécurité du process. L'intégration de données issues de plusieurs instruments nécessite un système de commande solide, intégrant éventuellement des solutions basées sur le cloud.
Paramètres
Focalisation sur les paramètres clés
Surveiller la pression du reformeur en toute sécurité
La surveillance de la pression dans le reformeur est essentielle pour maintenir l'intégrité du système et prévenir les fuites ou les ruptures.
Assurez la sécurité du reformeur avec les transmetteurs de pression Endress+Hauser
Les transmetteurs de pression différentielle sont essentiels pour la surveillance des chutes de pression dans les lits de catalyseurs, les filtres et les vannes de régulation. Ils permettent d'identifier les blocages ou les problèmes liés à l'encrassement. PMD75B offre :
Mesure précise et fiable même dans de très petites gammes de pression
Gain de temps grâce à la facilité d'utilisation des appareils et le peu de formation requis
Les radars filoguidés sont le choix privilégié pour la mesure de niveau dans le ballon de chaudière et d'autres cuves avec des températures et pressions élevées. Ils offrent une précision élevée et ne sont pas affectés par les changements dans les conditions de process.
Mesure fiable même en cas de fluctuations des propriétés du produit et du process
Fiabilité très élevée grâce à la nouvelle évaluation Multi-Echo Tracking
Intégration facile dans un système de commande ou de gestion des équipements et concept de commande intuitive par menus déroulants (sur site ou via le système de commande)
Le test de validité le plus simple au monde pour SIL et WHG permet un gain de temps et une réduction des coûts
Mesure polyvalente de la température dans le reformeur
Les thermocouples excellent dans les environnements haute température et sont disponibles dans une grande variété de types (K, N, S, etc.), chacun avec des gammes de température spécifiques et une compatibilité environnementale. Cela permet de choisir le bon thermocouple pour différentes parties du process SMR. Notre capteur de température TC15 offre :
Grande flexibilité grâce à sa construction modulaire avec têtes de raccordement standard selon DIN EN 50446 et longueurs d'immersion personnalisables
Grande compatibilité de l'insert et construction selon DIN 43772
Tube prolongateur pour protéger le transmetteur pour tête de sonde contre la surchauffe
Temps de réponse rapide avec extrémité réduite/conique
Améliorez l'efficacité du reformeur grâce aux analyseurs de gaz Raman
La spectroscopie Raman permet une surveillance continue en temps réel de la composition du gaz dans le reformeur. Cela permet d'ajuster rapidement le process, d'optimiser l'efficacité et de réduire la consommation d'énergie. Nos analyseurs de gaz Rxn5 offrent :
Identification et quantification simultanées de plusieurs espèces de gaz (p. ex. H2, CO, CO2, CH4) dans une seule mesure
Analyse complète fournissant des informations précieuses sur la cinétique de réaction et l'efficacité du process
Technique non intrusive qui ne perturbe pas le processus de réaction
Messer produit de l'hydrogène avec un vaporeformeur. L'installation dispose d'un grand nombre de capteurs de protection et de sécurité où les valeurs de pression jouent un rôle important.
La centrale de production électrique Long Ridge Energy est un exemple parfait de l'utilisation de l'hydrogène vert dans le secteur global de l'énergie.
Wildfire Energy mise sur la technologie de mesure et le soutien d'Endress+Hauser afin de garantir une production efficace d'hydrogène et de gaz de synthèse à partir de la biomasse et des déchets résiduels.
/
Vous planifiez un projet ? Discutez de vos défis avec notre expert.
Vos experts Endress+Hauser locaux sont prêts à vous accompagner à chaque étape du chemin.
Découvrez ce qui fait de nous le partenaire idéal pour une production durable et efficace de l'hydrogène.
Mesure et surveillance de l'hydrogène (H2)
L'hydrogène est une solution prometteuse pour réduire les émissions de carbone et son infrastructure se développe rapidement. Découvrez comment Endress+Hauser peut contribuer à la durabilité et assurer la conformité réglementaire.
Instrumentation pour une compression et un transport sûrs et efficaces de l'hydrogène
Découvrez notre gamme de produits pour garantir l'efficacité de la compression et du transport de l'hydrogène.
Comment l'hydrogène est-il produit ?
Bien que diverses méthodes de production d'hydrogène existent ou soient actuellement en cours de développement, des défis différents doivent être évalués avec soin pour une production efficace. En savoir plus !
Production d'hydrogène bleu pour répondre à la demande industrielle
Découvrez comment l'hydrogène bleu favorise la croissance durable et l'innovation dans le domaine de la production d'énergie à partir d'hydrogène et explorez son impact sur les perspectives d'avenir en matière d'énergie durable.
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .