Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Améliorez la durabilité de votre process de recyclage de batteries

Utilisez une instrumentation conçue pour la sécurité et avec fonctionnalité SIL pour assurer la sécurité de vos travailleurs et de vos installations tout en maximisant l'utilisation

Batteries au lithium à recycler
Introduction

Rendez vos activités plus durables grâce à une instrumentation adaptée

Le recyclage des batteries est essentiel pour créer une réelle économie circulaire des matériaux pour batterie. Ces process pour récupérer les matériaux et minéraux précieux peuvent être énergivores, chimiquement onéreux et présenter un ensemble de risques par rapport aux process miniers traditionnels. Vous aurez besoin d'un partenaire avec l'expérience industrielle et le savoir-faire adéquat pour vous aider à recueillir les données nécessaires à l'optimisation des process de recyclage de batteries.

Focus sur les process de recyclage des batteries

Maximisez le débit de votre flux

La sécurité et l'utilisation sont les principaux objectifs des opérateurs.

Extraction des composés dans la lixiviation

Améliorez le rendement de récupération des minéraux précieux contenus dans les batteries grâce à des instruments robustes, précis et fiables qui résistent aux solvants puissants, aux températures élevées et aux boues dans les nouvelles applications de lixiviation.

Extraction pyrométallurgique

Les températures élevées, les réactions chimiques complexes et les boues agressives sont des défis constants auxquels Endress+Hauser répond avec sa gamme adaptée.

Maximisez le débit de votre flux

Maximisez le débit de votre flux lors du broyage, de la séparation magnétique et du tamisage

La sécurité et l'utilisation sont les principaux enjeux pour les opérateurs, avec des dispositifs conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs.

  • Le Micropilot FMR67B est un radar 80 GHz facile à utiliser conçu pour les applications exigeantes avec des solides
  • La barrière à micro-ondes Solitrend MMP40 détecte tout blocage des goulottes pour maximiser l'utilisation de votre système de broyage
  • Détection du blocage des goulottes avec la Soliwave FQR56, pour maximiser l'utilisation de votre système de broyage
  • Le Gammapilot FMG50 permet une mesure radiométrique sans contact pour les applications de broyage difficiles, tout en réduisant le travail d'ingénierie et de montage et en maximisant la disponibilité des installations
/
Phase de lixiviation

Extrayez tous les composés précieux dans votre phase de lixiviation

Améliorez le rendement de récupération des minéraux précieux contenus dans les batteries grâce à des instruments robustes, précis et fiables qui résistent aux solvants puissants, aux températures élevées et aux boues dans les nouvelles applications de lixiviation.

  • Le Promag P 300 est le débitmètre à Heartbeat Technology destiné aux fluides chimiquement agressifs et conçu pour assurer la disponibilité et la sécurité de votre point de mesure de dosage chimique
  • La Cleanfit CPA473 constitue la meilleure sonde rétractable pour les applications de pH exigeantes
  • Le Memosens CPS47E, capteur de pH incassable alliant longue durée de vie et temps de réponse rapide, est conçu pour les applications avec des boues chimiquement agressives dans les process de lixiviation
  • Le iTHERM ModuLine TM131, le capteur RTD réactif à sécurité intrinsèque destiné à la lixiviation et autres applications de mesure de la température pour le recyclage des batteries
/
Extraction pyrométallurgique

Améliorez la sécurité de votre extraction pyrométallurgique

Les températures élevées, les réactions chimiques complexes et les boues agressives nécessitent une instrumentation fiable, précise et robuste.

  • Le Micropilot FMR62B est un capteur radar à émission libre fiable destiné aux applications de mesure du niveau dans les process d'extraction
  • Proline t-mass I 300, débitmètre de surveillance de l'air et du gaz pour la mesure du débit massique dans les process de recyclage des batteries
  • Prosonic Flow P 500, mesure de débit sûre et sans contact pour les fluides chimiquement agressifs utilisés dans les process d'extraction
  • Le Cerabar PMP71B est un transmetteur de pression robuste en céramique destiné aux applications de l'extraction par solvant, et proposé dans une gamme de matériaux en contact avec le produit adaptée aux process pyrométallurgiques et hydrométallurgiques du recyclage des batteries
/

Vous planifiez un projet ? Parlez de vos défis à notre expert

Nos experts industriels Endress+Hauser locaux sont là pour vous accompagner.

Notes finale

Informations connexes

Découvrez plus en détail la production de batteries