l’image présente un exemple de solution disponible
La mesure des émissions industrielles fait l'objet d'une attention croissante à l'échelle mondiale et constitue un élément essentiel de la protection de l'environnement. Les réglementations régionales et nationales ne cessent d'évoluer, les limites d'émissions ont tendance à se resserrer et de nouveaux éléments de mesure viennent s'ajouter. Les flux énergétiques et les sources d'énergie changent, ce qui entraîne une évolution des technologies de mesure. Endress+Hauser propose des systèmes modernes d'analyse de gaz, dotés de technologies innovantes et de principes de mesure éprouvés, ainsi que des solutions numériques.
Présentation des solutions :
Disponible pour :
Agroalimentaire
Eau, eaux usées et déchets
Pétrole et gaz
Électricité et énergie
Matériel et logiciel :
Appareils de mesure de type extractif et in situ pour l'analyse des gaz
Intégration efficace et économique dans des systèmes complets
Systèmes d'analyse multicomposants extrêmement simples à utiliser, conçus pour un déroulement fluide du montage et de la mise en service sur site ainsi que de très faibles besoins de maintenance
Différents systèmes d'analyse équipés de série de modules et de composants de haute qualité, pouvant être adaptés de manière optimale aux exigences spécifiques grâce à leur construction configurable
Armoires murales et boîtiers encapsulés résistants à la pression – spécialement conçus pour une utilisation en zone explosible
Conteneurs d'analyseurs prêts à l'emploi et solutions d'abris
Systèmes d'acquisition et de traitement des données (DAHS) destinés à l'acquisition, à l'analyse, au stockage et à la visualisation en continu, ainsi qu'à la transmission des données d'émissions pour une gestion moderne des émissions
Contrats de service modulaires – une solution flexible adaptée à tous les besoins
Service sur site
Ingénierie des systèmes, conseil technique et planification
Gestion de projets
Essai de réception en usine (FAT)
Essai de réception sur site (SAT)
Démarrage et mise en service
Formation dispensée par des techniciens de maintenance expérimentés
Suppression des défauts et réparation
Assistance à distance si nécessaire
Contribution à la décarbonisation – grâce à une technologie de mesure adaptée et à une longue expérience
Pour réduire les émissions, il faut d'abord les mesurer avec précision. Avec plus de 60 ans d'expérience sur le terrain et d'expertise industrielle, nous sommes un partenaire compétent capable de répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
Qu'il s'agisse de systèmes standard optimisés en termes de coûts ou de conceptions sur mesure, Endress+Hauser fournit des solutions adaptées à chaque application pour la surveillance continue des émissions et, sur demande, conçoit des systèmes complets d'analyse des gaz. Sur la base de plusieurs principes de mesure éprouvés, nous pouvons proposer la technologie adaptée à chaque application.
Grâce à la technologie innovante de mesure in situ, les appareils de mesure peuvent être installés directement sur la conduite contenant le gaz de process. Une solution d'appareil qui nécessite peu de maintenance et procure des temps de réponse très courts.
Les analyseurs de gaz extractifs conviennent à de nombreux domaines d'application. Un flux de gaz partiel est extrait de la conduite de gaz au moyen de sondes sélectionnées, conditionné et acheminé dans le module analyseur dans des conditions constantes. Tout le traitement du gaz, de l'extraction et du traitement jusqu'à l'analyse, est conçu de manière optimale pour l'opération de mesure.
Une gestion claire et rentable des données d'émissions : les émissions ayant un impact sur l'environnement doivent être enregistrées en continu et contrôlées avec la plus grande fiabilité. Leur évaluation qualitative dans le temps est essentielle, car les entreprises responsables de ces émissions doivent respecter les limites fixées et fournir aux autorités une documentation complète. Nous disposons d'une longue expérience dans la mesure en continu, la surveillance et la transmission à distance des données d'émissions.
Fournisseur unique
Analyse des gaz et des liquides, surveillance des poussières, mesure de débit, acquisition de données, solutions système, services, capteurs de pression, de température et de niveau : le tout auprès d'un seul fournisseur
La technologie adaptée à chaque application
Nous proposons des modules d'analyse configurables adaptés à un large éventail d'applications – y compris l'analyse de gaz agressifs, corrosifs ou inflammables
Adaptées à vos besoins
Endress+Hauser propose des solutions sur mesure conçues pour une multitude de composants de mesure
Disponibilité accrue grâce à la surveillance en temps réel et à la maintenance prédictive
La Monitoring Box surveille numériquement en temps réel tous les appareils intégrés, en détectant les changements d'état des capteurs et de l'installation afin d'identifier les défaillances à un stade précoce ou de les prévenir complètement
Planifiez efficacement vos interventions
La Monitoring Box prend également en charge la maintenance prédictive et simplifie la planification des interventions, garantissant ainsi que les techniciens arrivent à temps avec les pièces de rechange adéquates
À vos côtés partout
Depuis des décennies, nous vous accompagnons à chaque étape de la vie de vos systèmes de mesure et de vos installations – de la planification à la mise en service, en passant par la configuration, les mises à niveau et les remplacements
Solutions de surveillance des émissionsPDF, 4.9 MB
Un portefeuille complet pour la surveillance continue des émissions. Avec des solutions orientées vers l'avenir et adaptées à la tâche de mesure respective dans votre secteur d'activité.
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .