Analyse des gaz pour la commande de process et le contrôle des émissions
Les analyseurs de gaz industriels et nos systèmes de mesure complets permettent le contrôle des process et la surveillance des émissions. Le portefeuille couvre également la mesure des particules, les solutions numériques et la surveillance des tunnels.
ConformitiesTÜV type test Suitability tested acc. DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014) Certified for use as Dust monitor and Leak monitor for filter control downstream of dust collectors at installations requiring approval (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV and TA Luft)
Measured variablesCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Ambient temperature range 0 °C ... +50 °C Type approved up to 45 °C
ConformitiesMARPOL Annex VI and NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Measuring rangeMore than 60 measuring components available (depending on concentration and sample gas composition) Up to 6 components simultanously 2 measuring ranges per component Automatic measuring range switching (adjaustable) 2 limit values per component Measuring ranges depend on application and combination of measuring components
Calculations5s value, Average value, Daily average value, Monthly average value, Annual average value, Moving monthly average, Mass emissions, Daily mass emissions, Monthly mass emissions, Annual mass emissions, Daily counter, Monthly counter, Annual counter
Quel analyseur correspond à votre tâche de mesure ?
Utilisez la recherche de produits pour une première sélection. Pour les points de mesure complexes ou les systèmes complets, contactez nos spécialistes de l'analyse des gaz.
Mesures fiables dans les process et infrastructures
De la composition et de la concentration des gaz aux niveaux de poussière, à la visibilité et à la détection des fumées, des valeurs de mesure fiables contribuent au contrôle des process, à la surveillance des émissions, à la qualité des produits et à la sécurité des installations. Notre gamme couvre les analyseurs de gaz et les systèmes de mesure complets, la mesure de la poussière et des particules, l'acquisition des données d'émission, la surveillance de l'état et les capteurs pour la surveillance du tunnel.
Avantages de nos solutions d'analyse des gaz industriels
Contrôle efficace des process : les valeurs mesurées continues fournissent la base pour le contrôle des process, l'amélioration du rendement du produit et le maintien d'une qualité de produit constante.
Résultats de mesure fiables : la technologie de mesure et l'ensemble de mesure complet sont configurés pour la tâche de mesure, la composition du gaz et les conditions au point de mesure.
Sécurité des installations et conformité environnementale : la surveillance continue identifie les concentrations critiques de gaz et fournit les valeurs mesurées et les données d'émission requises pour un fonctionnement sûr et une conformité documentée.
Disponibilité élevée du système : autosurveillance, contrôles de référence internes, modules remplaçables et diagnostics à distance aident à détecter très tôt les besoins de maintenance et à réduire les temps d'arrêt.
Intégration et mise en service simples : des interfaces normalisées et des systèmes pré-installés, interconnectés et testés en usine réduisent le travail d'installation et simplifient la mise en service sur site.
Faibles coûts de cycle de vie : faibles besoins de maintenance, moins de consommables, composants modulaires et entretien conditionnel peuvent réduire les coûts d'exploitation tout au long de la durée de vie.
Sélectionner un analyseur de gaz : qu'est-ce qui est important au point de mesure
Le choix du bon analyseur de gaz industriels commence par les composants gazeux et les gammes de concentration à mesurer. La matrice de gaz et les conditions au point de mesure - y compris la température, la pression, l'humidité, la charge de poussière et les composants corrosifs, toxiques ou inflammables - déterminent quel principe de mesure et quelle conception du système sont appropriés.
Selon l'application, la mesure peut avoir lieu directement dans le process à l'aide d'un analyseur in situ ou dans un système d'extraction. En cas d'extraction d'un échantillon, le prélèvement et le conditionnement des gaz doivent préserver les composants gazeux correspondants jusqu'à l'analyse. Cela détermine si un système chaud/humide ou froid/sec est nécessaire.
Les conditions de montage, les exigences en zone explosible, les interfaces et le concept de maintenance complètent les spécifications. La solution qui en résulte peut être un analyseur autonome, un système modulaire ou un système de mesure complet, adapté à l'application.
Analyse des gaz industriels dans différentes industries
Les mêmes technologies d'analyse prennent des rôles différents selon les industries. Les usines chimiques et raffineries utilisent une analyse en ligne pour le contrôle en circuit fermé, la qualité du produit et la détection précoce des compositions de gaz dangereuses. Les opérations du secteur minier, des métaux et minéraux misent sur l'analyse des gaz pour surveiller les process et les émissions de calcination, de fusion et de frittage, ce qui favorise le respect de l'environnement et la sécurité des process. Les centrales électriques et les usines de valorisation énergétique mesurent à différentes étapes - de la combustion et du traitement des fumées au point de mesure final des émissions. Sur les navires, le système doit également faire face aux vibrations, aux intervalles d'entretien limités, aux conditions d'exploitation changeantes et aux exigences d'homologation maritime.
Analyse des gaz de process pour favoriser le contrôle des process, la qualité des produits et la sécurité des installations
Les analyseurs de gaz de process fournissent des données en ligne aux points où un résultat de laboratoire ultérieur arriverait trop tard. Leurs valeurs peuvent être intégrées dans le système de commande pour ajuster une réaction, une étape de combustion ou de traitement du gaz en cours de fonctionnement. La même technologie peut vérifier la qualité des matières premières et du produit ou détecter les changements critiques pour la sécurité dans la composition du gaz.
La configuration requise peut être un seul instrument in situ, un analyseur extractif modulaire ou un système complet d'analyse de gaz avec un équipement d'échantillonnage, de conditionnement et de contrôle. La méthode d'analyse, le raccord process, le boîtier, les interfaces et le design pour zone explosible sont sélectionnés ensemble. Cela permet à la solution de correspondre au flux et à la tâche sans ajouter de fonction système dont l'application n'a pas besoin.
Contrôle continu des émissions : l'ensemble de la chaîne de mesure compte
Le contrôle des émissions répond à une autre question : qu'est-ce qui quitte l'usine, quelle est la documentation nécessaire ? Un système de contrôle continu des émissions (CEMS) mesure les polluants et les paramètres de référence définis pour l'installation. Le combustible, le process et les étapes de purification du gaz déterminent la matrice de gaz ; les règles applicables déterminent quels composants, gammes et procédures d'assurance qualité sont nécessaires.
L'analyseur ne représente qu'une partie de cette chaîne. Un CEMS peut également inclure le prélèvement et le conditionnement des gaz, la mesure de la poussière et du débit de gaz, les équipements de contrôle et la gestion des données d'émission. Les armoires modulaires ont suffisamment d'espace pour accueillir des composants de mesure supplémentaires lorsque les exigences changent. Pour les projets plus larges, des abris complets peuvent être assemblés, interconnectés et testés en usine. Cela réduit les opérations et le nombre d'interfaces sur site et facilite une installation et une mise en service plus rapides.
Mesure de la poussière et des particules : la concentration et les conditions sont décisives
La mesure et la surveillance de la poussière peuvent documenter les émissions de particules d'une cheminée, révéler un sac filtrant endommagé ou suivre la concentration lors du broyage, du dosage et d'autres étapes du process. Ces tâches ne nécessitent pas automatiquement le même appareil. L'emplacement de mesure, la concentration attendue, les propriétés des particules, la géométrie des conduites, la vitesse du gaz et la condition du gaz influencent la sélection.
Les instruments à lumière diffusée couvrent les concentrations faibles et moyennes, tandis que la transmission est utilisée pour les concentrations moyennes à élevées et les diamètres de conduite plus grands. Les sondes compactes peuvent être installées d'un côté et utiliser l'autosurveillance pour réduire les opérations de routine. Les gaz de combustion saturés nécessitent une approche différente : les gouttelettes d'eau sont comptées comme particules, de sorte qu'un bypass extractif chauffe le flux de gaz partiel au-dessus du point de rosée avant que la concentration de poussière ne soit mesurée.
Gestion des données d'émission et surveillance de l'état
Pour les rapports de conformité, les valeurs mesurées et les états de fonctionnement doivent être collectés, révisés, stockés et présentés selon les règles applicables. Un système d'acquisition et de traitement des données tel que MEAC300 transforme les signaux de l'analyseur en données d'émissions et de fonctionnement traçables, y compris les dépassements des limites, les informations sur l'état et les rapports.
La Monitoring Box a un objectif différent. Elle combine les données actuelles et anciennes de l'appareil pour rendre visibles les changements dans l'état de l'analyseur et du système. Les équipes opérationnelles et d'entretien peuvent utiliser ces informations pour décider si une action est nécessaire. Ils peuvent également préparer le travail avant une visite de service, y compris les pièces détachées nécessaires.
Surveillance des tunnels pour le fonctionnement de routine et les urgences
Les capteurs dédiés remplissent des tâches bien distinctes dans les tunnels routiers. Les appareils de mesure de la qualité de l'air surveillent la visibilité avec le CO et, selon la configuration de l'appareil, le NO ou le NO2, et fournissent ainsi des données pour le contrôle de la ventilation ; la vitesse de l'air et la direction sont mesurées séparément. Les détecteurs de fumée détectent des particules de fumée en l'espace de quelques secondes et alertent le système de contrôle du tunnel. Selon l'application, des appareils de mesure dédiés à la distance de visibilité permettent une mesure supplémentaire de la visibilité à l'intérieur du tunnel.
Les analyseurs par extinction de fluorescence (QF) fournissent une mesure rapide et continue de l'oxygène dans un grand nombre d'applications de process. Découvrez les analyseurs disponibles et trouvez la solution adaptée à votre tâche de mesure.
Vous cherchez des analyseurs de gaz à spectroscopie Raman ?
Les analyseurs par spectroscopie Raman fournissent une mesure de la composition du gaz pour une large gamme d'applications de process. Découvrez les analyseurs disponibles et trouvez la solution adaptée à votre tâche de mesure.
Foire aux questions sur l'analyse des gaz industriels
Téléchargements
Plus de contenus
Solutions de surveillance des émissionsPDF, 4.9 MB
Un portefeuille complet pour la surveillance continue des émissions. Avec des solutions orientées vers l'avenir et adaptées à la tâche de mesure respective dans votre secteur d'activité.
Solutions de sécurité pour le trafic et les tunnels pour une détection fiable des fumées, de la qualité de l'air, de la portée visuelle et de la mesure de la surhauteur.
Discover how a power plant in Kuopio modernized emissions monitoring with the MCS200HW analyzer system, combining reliable operation, regulatory compliance, and reduced maintenance effort.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Découvrez comment Ciments Calcia transforme ses sites français grâce à une innovation à faibles émissions de carbone, une production de clinker nouvelle génération et des systèmes d'analyse de gaz haute performance livrés avec rapidité et fiabilité.
La surveillance continue du CO améliore le contrôle de la sécurité et de la torréfaction dans la production du café, tandis que l'analyse précise des gaz pendant le conditionnement permet de protéger l'arôme du café et la qualité du produit.
/
Nous accordons de l'importance à votre vie privée
Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation, collecter des statistiques afin d'optimiser la fonctionnalité du site et fournir des publicités ou du contenu sur mesure.
En sélectionnant "Accepter tout", vous consentez à notre utilisation des cookies.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre politique de confidentialité .