Title

Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

Contrôle précis et durable de la température dans les préchauffeurs

Pour augmenter l'efficacité, réduire les émissions et économiser de l'énergie lors de la production de ciment

Lors de la fabrication de ciment, une mesure et un contrôle précis de la température pendant la phase de préchauffage sont d'une importance primordiale pour l'optimisation de l'efficacité énergétique et la fiabilité du process. La sonde haute température iTHERMFlameLine TAF16, combiné au transmetteur déporté iTEMPTMT142B, offre une solution robuste en réponse aux conditions d'utilisation difficiles dans les installations cycloniques. Résistant aux températures extrêmes ainsi qu'aux environnements corrosifs et abrasifs, ce système de mesure de pointe garantit précision et stabilité à long terme.

Contrôle précis et durable de la température dans les préchauffeurs ©Endress+Hauser

Avantages

  • Accélération du process de calcination

  • Augmentation du débit des fours

  • Réduction des émissions de poussière

  • Jusqu'à 30 % de réduction de la consommation d'énergie grâce au préchauffage

Le défi

Lors de la production de ciment, une mesure précise et fiable de la température joue un rôle crucial. L'une des étapes les plus critiques dans la production de clinker est le préchauffage de la matière première, avant son entrée dans le four rotatif. La matière première est introduite dans le cyclone et préchauffée à une température d'environ 850 °C (1562 °F). Cette étape de préchauffage est très importante, car elle peut réduire de jusqu'à 30 % la consommation énergétique totale de la cimenterie.

Notre solution

Grâce à sa conception, sa structure et son mode de fabrication uniques, une sonde haute température iTHERM FlameLine TAF16 à gaine métallique permet au client d'obtenir des mesures fiables et précises, restant stables à long terme, même dans des conditions de process extrêmement difficiles. Le point de mesure est complété du iTEMP TMT142B, qui peut être utilisé comme afficheur séparé et transmet de manière fiable le signal de température au système de commande.

Nous contacter

Vous êtes intéressé par notre offre ? Vous souhaitez discuter à propos de votre application ?

Veuillez décrire de manière aussi détaillée que possible comment nous pouvons vous aider. Ainsi, nous pourrons vous répondre au mieux à votre demande.

  • Produits simples

  • Facile à sélectionner, à installer et à utiliser

Excellence technique

Simplicité

  • Produits standard

  • Fiable, robuste et effort de maintenance réduit

Excellence technique

Simplicité

  • Produits haut de gamme

  • Hautement fonctionnel et pratique

Excellence technique

Simplicité

  • Produits spécialisés

  • Conçu pour les applications exigeantes

Excellence technique

Simplicité

Variable

FLEX selections Excellence technique Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental selection

Parfait pour les applications de base

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean selection

Performances optimales pour piloter les applications standards

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended selection

Fonctionnalités avancées pour maximiser vos process

Excellence technique
Simplicité
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert selection

Performances exceptionnelles pour applications exigeantes

Excellence technique
Simplicité

Variable